Группы товаров
Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез
K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина и дуга из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Более высокая нагрузочная способность по сравнению со стандартными стопорными шариковыми пальцами.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, с высоким пределом прочности на срез и рассчитан на предельно допустимые нагрузки.
Принадлежности:Зажимные втулки под пальцы со стопорными шариками K1416
Для формы В:
Предохранительный спиральный кабель K0367
Фиксирующие тросики с проушиной K0367
Кольцо для ключа K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0790 Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез 181 kB

Чертежи (общий обзор)

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

подробнее

Чертежи

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3LL1L2L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0790.011205010A11,555,510105,92515,911524 по запросу
K0790.011205015A11,555,510155,92520,911524 по запросу
K0790.011205020A11,555,510205,92525,911524 по запросу
K0790.011205025A11,555,510255,92530,911524 по запросу
K0790.011205030A11,555,510305,92535,911524 по запросу
K0790.011206010A11,566,8510106,82516,811635 по запросу
K0790.011206015A11,566,8510156,82521,811635 по запросу
K0790.011206020A11,566,8510206,82526,811635 по запросу
K0790.011206025A11,566,8510256,82531,811635 по запросу
K0790.011206030A11,566,8510306,82536,811635 по запросу
K0790.011206035A11,566,8510356,82541,811635 по запросу
K0790.011206040A11,566,8510406,82546,811635 по запросу
K0790.011206045A11,566,8510456,82551,811635 по запросу
K0790.011206050A11,566,8510506,82556,811635 по запросу
K0790.011508020A15,589,513,5207,83327,815863 по запросу
K0790.011508025A15,589,513,5257,83332,815863 по запросу
K0790.011508030A15,589,513,5307,83337,815863 по запросу
K0790.011508035A15,589,513,5357,83342,815863 по запросу
K0790.011508040A15,589,513,5407,83347,815863 по запросу
K0790.011508045A15,589,513,5457,83352,815863 по запросу
K0790.011508050A15,589,513,5507,83357,815863 по запросу
K0790.011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 по запросу
K0790.011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 по запросу
K0790.011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 по запросу
K0790.011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 по запросу
K0790.011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 по запросу
K0790.011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 по запросу
K0790.011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 по запросу
K0790.011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 по запросу
K0790.012112025A221214,520259,939,534,92112144 по запросу
K0790.012112030A221214,520309,939,539,92112144 по запросу
K0790.012112035A221214,520359,939,544,92112144 по запросу
K0790.012112040A221214,520409,939,549,92112144 по запросу
K0790.012112045A221214,520459,939,554,92112144 по запросу
K0790.012112050A221214,520509,939,559,92112144 по запросу
K0790.012112060A221214,520609,939,569,92112144 по запросу
K0790.012112070A221214,520709,939,579,92112144 по запросу
K0790.012112080A221214,520809,939,589,92112144 по запросу
K0790.012116030A221619203013,139,543,12116257 по запросу
K0790.012116035A221619203513,139,548,12116257 по запросу
K0790.012116040A221619204013,139,553,12116257 по запросу
K0790.012116045A221619204513,139,558,12116257 по запросу
K0790.012116050A221619205013,139,563,12116257 по запросу
K0790.012116060A221619206013,139,573,12116257 по запросу
K0790.012116070A221619207013,139,583,12116257 по запросу
K0790.012116080A221619208013,139,593,12116257 по запросу

Стопорные шариковые пальцы с высоким пределом прочности на срез и скобой из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с высоким пределом прочности на срез и скобой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0790.111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 по запросу
K0790.111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 по запросу
K0790.111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 по запросу
K0790.111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 по запросу
K0790.111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 по запросу
K0790.111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 по запросу
K0790.111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 по запросу
K0790.111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 по запросу
K0790.111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 по запросу
K0790.111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 по запросу
K0790.111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 по запросу
K0790.111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 по запросу
K0790.111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 по запросу
K0790.111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 по запросу
K0790.111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 по запросу
K0790.111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 по запросу
K0790.111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 по запросу
K0790.111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 по запросу
K0790.111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 по запросу
K0790.111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 по запросу
K0790.111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 по запросу
K0790.111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 по запросу
K0790.111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 по запросу
K0790.111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 по запросу
K0790.111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 по запросу
K0790.111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 по запросу
K0790.111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 по запросу
K0790.111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 по запросу
K0790.111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 по запросу
K0790.112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 по запросу
K0790.112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 по запросу
K0790.112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 по запросу
K0790.112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 по запросу
K0790.112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 по запросу
K0790.112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 по запросу
K0790.112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 по запросу
K0790.112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 по запросу
K0790.112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 по запросу
K0790.112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 по запросу
K0790.112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 по запросу
K0790.112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 по запросу
K0790.112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 по запросу
K0790.112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 по запросу
K0790.112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 по запросу
K0790.112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 по запросу
K0790.112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

K1414

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33