Группы товаров
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом
K0724

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.Указание:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев предназначены для легкого и быстрого зажима шариковых стопорных пальцев и установочных штифтов.Преимущества:– Возможность центрирования зажимных втулок обеспечивается центрирующим выступом.
– Простой и технологически надежный способ ввинчивания.
– Возможность ввинчивания в различные материалы.
– Возможность использования с обеих сторон.
– С помощью резьбового стопорного элемента можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.
Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0724 Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом 335 kB

Чертежи

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0724.1051215M1269251047354 по запросу
K0724.1061616M167,5123014510565 по запросу
K0724.1081618M1610123014510585 по запросу
K0724.11024110M2413183514687106 по запросу
K0724.11224112M2415183514687126 по запросу
K0724.11630116M30202440148119167 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33