Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой
K0792

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение. Стопорные шариковые пальцы комплектуются при необходимости фиксирующим тросиком.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0792 Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой 185 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
BDD1D2D3LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0792.204605010чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9515 по запросу
K0792.204605015чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9515 по запросу
K0792.204605020чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9515 по запросу
K0792.204605025чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9515 по запросу
K0792.204605030чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9515 по запросу
K0792.204606010чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8622 по запросу
K0792.204606015чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8622 по запросу
K0792.204606020чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8622 по запросу
K0792.204606025чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8622 по запросу
K0792.204606030чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8622 по запросу
K0792.204606035чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8622 по запросу
K0792.204606040чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8622 по запросу
K0792.204606045чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8622 по запросу
K0792.204606050чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8622 по запросу
K0792.206308020чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8838 по запросу
K0792.206308025чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8838 по запросу
K0792.206308030чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8838 по запросу
K0792.206308035чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8838 по запросу
K0792.206308040чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8838 по запросу
K0792.206308045чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8838 по запросу
K0792.206308050чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8838 по запросу
K0792.206310020чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,91060 по запросу
K0792.206310025чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,91060 по запросу
K0792.206310030чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,91060 по запросу
K0792.206310035чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,91060 по запросу
K0792.206310040чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,91060 по запросу
K0792.206310045чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,91060 по запросу
K0792.206310050чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,91060 по запросу
K0792.206310060чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,91060 по запросу
K0792.208212025чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,91286 по запросу
K0792.208212030чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,91286 по запросу
K0792.208212035чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,91286 по запросу
K0792.208212040чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,91286 по запросу
K0792.208212045чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,91286 по запросу
K0792.208212050чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,91286 по запросу
K0792.208212060чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,91286 по запросу
K0792.208212070чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,91286 по запросу
K0792.208212080чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,91286 по запросу
K0792.208216030чёрно-серый RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116153 по запросу
K0792.208216035чёрно-серый RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116153 по запросу
K0792.208216040чёрно-серый RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116153 по запросу
K0792.208216045чёрно-серый RAL 70213381,8161926,34513,139,528,858,116153 по запросу
K0792.208216050чёрно-серый RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116153 по запросу
K0792.208216060чёрно-серый RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116153 по запросу
K0792.208216070чёрно-серый RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116153 по запросу
K0792.208216080чёрно-серый RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116153 по запросу
K0792.20844605010ярко-красный RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9515 по запросу
K0792.20844605015ярко-красный RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9515 по запросу
K0792.20844605020ярко-красный RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9515 по запросу
K0792.20844605025ярко-красный RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9515 по запросу
K0792.20844605030ярко-красный RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9515 по запросу
K0792.20844606010ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8622 по запросу
K0792.20844606015ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8622 по запросу
K0792.20844606020ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8622 по запросу
K0792.20844606025ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8622 по запросу
K0792.20844606030ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8622 по запросу
K0792.20844606035ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8622 по запросу
K0792.20844606040ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8622 по запросу
K0792.20844606045ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8622 по запросу
K0792.20844606050ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8622 по запросу
K0792.20846308020ярко-красный RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8838 по запросу
K0792.20846308025ярко-красный RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8838 по запросу
K0792.20846308030ярко-красный RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8838 по запросу
K0792.20846308035ярко-красный RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8838 по запросу
K0792.20846308040ярко-красный RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8838 по запросу
K0792.20846308045ярко-красный RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8838 по запросу
K0792.20846308050ярко-красный RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8838 по запросу
K0792.20846310020ярко-красный RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,91060 по запросу
K0792.20846310025ярко-красный RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,91060 по запросу
K0792.20846310030ярко-красный RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,91060 по запросу
K0792.20846310035ярко-красный RAL 30202362,9101217,3358,93324,444,91060 по запросу
K0792.20846310040ярко-красный RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,91060 по запросу
K0792.20846310045ярко-красный RAL 30202362,9101217,3458,93324,454,91060 по запросу
K0792.20846310050ярко-красный RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,91060 по запросу
K0792.20846310060ярко-красный RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,91060 по запросу
K0792.20848212025ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,91286 по запросу
K0792.20848212030ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,91286 по запросу
K0792.20848212035ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,91286 по запросу
K0792.20848212040ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,91286 по запросу
K0792.20848212045ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,91286 по запросу
K0792.20848212050ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,91286 по запросу
K0792.20848212060ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,91286 по запросу
K0792.20848212070ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,91286 по запросу
K0792.20848212080ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,91286 по запросу
K0792.20848216030ярко-красный RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116153 по запросу
K0792.20848216035ярко-красный RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116153 по запросу
K0792.20848216040ярко-красный RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116153 по запросу
K0792.20848216045ярко-красный RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116153 по запросу
K0792.20848216050ярко-красный RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116153 по запросу
K0792.20848216060ярко-красный RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116153 по запросу
K0792.20848216070ярко-красный RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116153 по запросу
K0792.20848216080ярко-красный RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116153 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33