Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния
K1842

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок для датчика состояния имеется зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке. Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.
Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Зажимная втулка, чистая.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Применение:Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Указание на чертеже:
Форма A: сквозная резьба
Форма B: с резьбой и пазом
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния, форма A, сквозная резьба

подробнее

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния, форма A, сквозная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1842.1105120AСквозная резьба5693254101,516,24M121,51,55 по запросу
K1842.1106160AСквозная резьба67,512325510217,14M16225 по запросу
K1842.1108160AСквозная резьба810123255103,118,14M16225 по запросу
K1842.1110240AСквозная резьба10131833068417,24M242,535 по запросу
K1842.1112240AСквозная резьба121518330684,818,24M242,535 по запросу
K1842.1116300AСквозная резьба162024335811624,24M302,535 по запросу

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния, форма B, с резьбой и пазом

подробнее

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния, форма B, с резьбой и пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1842.1205120Bс резьбой и пазом5206320351,511,24M12225 по запросу
K1842.1206160Bс резьбой и пазом6247,532035212,14M162,525 по запросу
K1842.1208160Bс резьбой и пазом82410320353,113,14M162,525 по запросу
K1842.1210240Bс резьбой и пазом103413325510419,24M242,535 по запросу
K1842.1212240Bс резьбой и пазом1234153255104,820,24M242,535 по запросу
K1842.1216300Bс резьбой и пазом164020330510623,24M302,535 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33