Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма B, с резьбой и пазом
K1841_B

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок с датчиком состояния на втулке имеется регулируемый датчик. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.
Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Зажимная втулка и датчик, чистые.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Безопасность:Зажимные втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма B, с резьбой и пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1841.12051201Bс резьбой и пазом5206320351,511,2427M12225 по запросу
K1841.12061601Bс резьбой и пазом6247,532035212,1427M162,525 по запросу
K1841.12081601Bс резьбой и пазом82410320353,113,1427M162,525 по запросу
K1841.12102401Bс резьбой и пазом103413325510419,2427M242,535 по запросу
K1841.12122401Bс резьбой и пазом1234153255104,820,2427M242,535 по запросу
K1841.12163001Bс резьбой и пазом164020330510623,2427M302,535 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33