Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Возможность монтажа 1 с зажимным болтом формы A для толщины плиты 6 мм и с зажимным болтом формы B для толщины плиты 9 мм.
Возможность монтажа 2 с зажимным болтом формы A для толщины плиты > 6 и до 20 мм и с зажимным болтом формы B для толщины плиты > 9 и до 20 мм.

Цвет может отличаться от изображения по причине затвердевания.
Приведение в действие:Ввинтите зажимные болты в резьбу и затяните. См. монтажный чертеж.Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2257_B Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков, форма В 179 kB

Чертежи

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLD

D1HMTT1T2SWУсилие на срез,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2257.06051B7,86916M599-20851,8 по запросу
K2257.06061B7,86916M699-20852,5 по запросу
K2257.08061B7,881217M699-20872,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33