Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма B
K1815_B

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршневой шток двустороннего действия из нержавеющей стали
Исполнение: Основной корпус черный, анодированный.Указание:Поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки. Блочная форма корпуса обеспечивает универсальные возможности крепления. Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения.
Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.
Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению.
F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.
По запросу:Бесконтактный выключатель.Принадлежности:- Натяжная штанга K1816
- Адаптер K1817
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1815_B Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма B 301 kB

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаРазмерA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.1201с правым поворотомB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 по запросу
K1815.2201с левым поворотомB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 по запросу
Номер заказаHH1H2H3H4H5H6Ход
S
LS1S2TT1F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.120180125741744,52422274612154,52080 по запросу
K1815.220180125741744,52422274612154,52080 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33