Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Крепежный болт, сталь.
Натяжной болт, улучшенная сталь.
Зажимное кольцо, латунь.
Исполнение: Крепежный болт, закаленный и вороненый.
Натяжной болт, вороненый.
Зажимное кольцо, чистое.
Указание:Крепежные болты могут использоваться на столе станка вместе с пазовыми сухарями. За счет малого класса допуска (js6) по высоте гарантируется зажимание параллельно столу.
Диапазон зажима составляет 8–40 мм. Кроме того, натяжные болты доступны для диапазонов зажима 40–67 и 65–87 мм.
Промежуточный диск предотвращает повреждение стола станка и смещение при фиксации. Зажимное кольцо из латуни защищает заготовку от деформации наружных поверхностей.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1232 Крепёжные болты из стали 215 kB

Чертежи (общий обзор)

Крепёжные болты из стали

Крепёжные болты из стали, высота 50 и 100

подробнее

Чертежи

Крепёжные болты из стали, высота 50 и 100

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

HДиапазон зажимаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1232.050508-40 по запросу
K1232.1001008-40 по запросу

Натяжные болты

подробнее

Чертежи

Натяжные болты

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Диапазон зажимаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1232.406740-67 по запросу
K1232.658765-87 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33