Группы товаров
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
K1862

Зажимы поворотные гидравлические компактные...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Компактные поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Они также подходят для стесненных условий установки. Компактные поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для компактных поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°. Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.
При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.
В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для компактного поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
– Просверленные каналы.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 350 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Компактная конструкция.
– Множество вариантов.
– Доступ к заготовке без столкновений.
По запросу:Дополнительные углы поворота и натяжные штанги, различные крепления натяжной штанги.Принадлежности:Компактная зажимная планка для поворотного зажима K1863.Объем поставки– 1 шлицевая гайка M27x1,5 (только при компактном поворотном зажиме K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
– 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.
Указание на чертеже:
Форма AGW: фланец вверху, Резьбовое соединение
Форма AOF: фланец вверху, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Форма BGW: фланец внизу, Резьбовое соединение
Форма BOW: фланец внизу, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Форма C: ввертная резьба

1) Монтажный контур
2) См. принадлежности
3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
4) с поворотом влево
5) с поворотом вправо
6) Входит в комплект поставки
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Помощь в выборе гидравлических компактных поворотных зажимов 367 kB
 Техническое описание гидравлических зажимных элементов 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверху

подробнее

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверху

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
B

B1B2В3
B4DD1D2GHH1H2H3H4H5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1862.14081104190100Aдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа1484022---10--M27x1,511010391735111 по запросу
K1862.14081204190100Aдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 по запросу
K1862.14081104190200Aдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева1484022---10--M27x1,511010391735111 по запросу
K1862.14081204190200Aдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 по запросу
K1862.14062104190100Aодностороннего действиярезьбовое соединениесправа1464022---10--M27x1,511010391735111 по запросу
K1862.14062204190100Aодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 по запросу
K1862.14062104190200Aодностороннего действиярезьбовое соединениеслева1464022---10--M27x1,511010391735111 по запросу
K1862.14062204190200Aодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 по запросу
Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
H6H7H8H9H10LL1L2L3L4L5L6Объемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1862.14081104190100Aдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа881211,5-4022,516x45°----2,51,2 по запросу
K1862.14081204190100Aдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа881211,58,55032-2422-2,52,51,2 по запросу
K1862.14081104190200Aдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева881211,5-4022,516x45°----2,51,2 по запросу
K1862.14081204190200Aдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева881211,58,55032-2422322,52,51,2 по запросу
K1862.14062104190100Aодностороннего действиярезьбовое соединениесправа6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 по запросу
K1862.14062204190100Aодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 по запросу
K1862.14062104190200Aодностороннего действиярезьбовое соединениеслева6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 по запросу
K1862.14062204190200Aодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 по запросу

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

подробнее

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
B

B2В3
B4DGHH2H3H5H6CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1862.14081105190100Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа1483522--10M27x1,51109170118 по запросу
K1862.14081205190100Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа1483522161610M27x1,51109170118 по запросу
K1862.14081105190200Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева1483522--10M27x1,51109170118 по запросу
K1862.14081205190200Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева1483522161610M27x1,51109170118 по запросу
K1862.14062105190100Bодностороннего действиярезьбовое соединениесправа1463522--10M27x1,51109170116 по запросу
K1862.14062205190100Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа1463522161610M27x1,51109170116 по запросу
K1862.14062105190200Bодностороннего действиярезьбовое соединениеслева1463522--10M27x1,51109170116 по запросу
K1862.14062205190200Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева1463522161610M27x1,51109170116 по запросу
Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
H7H8H9H10H11LL3L8Объемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1862.14081105190100Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа81211,57225035-2,51,2 по запросу
K1862.14081205190100Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа81211,57225035582,51,2 по запросу
K1862.14081105190200Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева81211,57225035-2,51,2 по запросу
K1862.14081205190200Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева81211,57225035582,51,2 по запросу
K1862.14062105190100Bодностороннего действиярезьбовое соединениесправа101211,57225035-2,51,2 по запросу
K1862.14062205190100Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа101211,57225035-2,51,2 по запросу
K1862.14062105190200Bодностороннего действиярезьбовое соединениеслева101211,57225035-2,51,2 по запросу
K1862.14062205190200Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева101211,57225035-2,51,2 по запросу

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба

подробнее

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
DD3D4GHH2H3H4H6H7H8H9L8Объемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1862.14081306190100Cдвустороннего действияпросверленные каналысправа1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 по запросу
K1862.14081306190200Cдвустороннего действияпросверленные каналыслева1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 по запросу
K1862.14062306190100Cодностороннего действияпросверленные каналысправа1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 по запросу
K1862.14062306190200Cодностороннего действияпросверленные каналыслева1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33