Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем
K1818

Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршень из стали.
Исполнение: Основной корпус серебристого цвета, анодированный.
Поршень с твердым хромированием.
Указание:Пневматические ввертные поворотные зажимы с фланцем используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки.
Благодаря конструкции возможен компактный монтаж. С помощью ввинчиваемой резьбы поворотный зажим можно регулировать по высоте, он пригоден и для утопленного монтажа в ​​устройстве. Присоединения для сжатого воздуха поворотного зажима расположены во фланце.

Благодаря функции зажима двойного действия поршень перемещается вверх и вниз под действием давления.

Общий ход поворотного зажима состоит из хода поворота и хода зажима. В начале процесса зажима натяжная штанга совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз. Зажим заготовки может осуществляться только посредством хода зажима.

Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению. F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.

Ввинчивающийся поворотный зажим с фланцем можно закрепить с помощью шлицевой гайки согласно DIN 70852 сверху или снизу. Другая возможность – закрепить поворотный зажим на ​​устройстве сверху четырьмя винтами с цилиндрической головкой.

Поворотный зажим должен работать только с пропитанным маслом воздухом.

Крепежные отверстия во фланце имеют те же размеры, что и резьбовой фланец K1820.

В объем поставки входят винт и пружинная шайба для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.

Натяжная штанга и шлицевая гайка не входят в объем поставки.
Принадлежности:Натяжная штанга K1816 для поворотного зажима.
Шлицевая гайка DIN 70852.
Указание на чертеже:
1) Зажатие
2) Разжатие
3) Ход поворота
4) Ход зажима
5) Разжато
6) Зажато
7) С левым поворотом
8) С правым поворотом
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1818 Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем 323 kB

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерИсполнение 2Тип формыA

A1A2A3BB1B2DD1D2D3D4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1818.11212ввинчивающийся, с фланцемс правым поворотом353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 по запросу
K1818.11616ввинчивающийся, с фланцемс правым поворотом414523123626,547M30x1,5M584,5M5 по запросу
K1818.12020ввинчивающийся, с фланцемс правым поворотом485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 по запросу
K1818.12525ввинчивающийся, с фланцемс правым поворотом50562523503766M40X1,5M8145,5M5 по запросу
K1818.13232ввинчивающийся, с фланцемс правым поворотом60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 по запросу
K1818.14040ввинчивающийся, с фланцемс правым поворотом707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 по запросу
K1818.15050ввинчивающийся, с фланцемс правым поворотом809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 по запросу
K1818.16363ввинчивающийся, с фланцемс правым поворотом9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 по запросу
K1818.21212ввинчивающийся, с фланцемс левым поворотом353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 по запросу
K1818.21616ввинчивающийся, с фланцемс левым поворотом414523123626,547M30x1,5M584,5M5 по запросу
K1818.22020ввинчивающийся, с фланцемс левым поворотом485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 по запросу
K1818.22525ввинчивающийся, с фланцемс левым поворотом50562523503766M40X1,5M8145,5M5 по запросу
K1818.23232ввинчивающийся, с фланцемс левым поворотом60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 по запросу
K1818.24040ввинчивающийся, с фланцемс левым поворотом707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 по запросу
K1818.25050ввинчивающийся, с фланцемс левым поворотом809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 по запросу
K1818.26363ввинчивающийся, с фланцемс левым поворотом9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 по запросу
Номер заказаH

H1H2H3H4H5H6H7Ход
S
S1S2F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1818.11275104,65225181171217,698,640 по запросу
K1818.11675104,55225181171217,598,590 по запросу
K1818.12090,5133,565,125,420101016271215120 по запросу
K1818.125921346230251511,516261313210 по запросу
K1818.1321031507330251310,519281414370 по запросу
K1818.1401031527330251310,519301416650 по запросу
K1818.1501101678030251110,5253216161020 по запросу
K1818.1631101658030251110,5253016141720 по запросу
K1818.21275104,65225181171217,698,640 по запросу
K1818.21675104,55225181171217,598,590 по запросу
K1818.22090,5133,565,125,420101016271215120 по запросу
K1818.225921346230251511,516261313210 по запросу
K1818.2321031507330251310,519281414370 по запросу
K1818.2401031527330251310,519301416650 по запросу
K1818.2501101678030251110,5253216161020 по запросу
K1818.2631101658030251110,5253016141720 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33