Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма А
K1815_A

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршневой шток двустороннего действия из нержавеющей стали
Исполнение: Основной корпус черный, анодированный.Указание:Поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки. Блочная форма корпуса обеспечивает универсальные возможности крепления. Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения.
Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.
Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению.
F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.
По запросу:Бесконтактный выключатель.Принадлежности:- Натяжная штанга K1816
- Адаптер K1817
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1815_A Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма А 291 kB

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаРазмерA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.1121с правым поворотомA12350103120248M54,3M5M54,3 по запросу
K1815.1161с правым поворотомA1641-2113121288M54,3M5M54,3 по запросу
K1815.2121с левым поворотомA12350103120248M54,3M5M54,3 по запросу
K1815.2161с левым поворотомA1641-2113121288M54,3M5M54,3 по запросу
Номер заказаH

H1H2H3H4H5H6Ход
S
LS1S2TT1F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.112176105701151262116407951530 по запросу
K1815.11617610570115126211642794,51560 по запросу
K1815.212176105701151262116407951530 по запросу
K1815.21617610570115126211642794,51560 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33