Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый
K1814

Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршень из стали.
Исполнение: Основной корпус черный, анодированный.
Поршень с твердым хромированием.
Указание:Пневматические ввичниваемые поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки.
Благодаря конструкции возможен компактный монтаж. С помощью ввинчиваемой резьбы поворотный зажим можно регулировать по высоте, он пригоден и для утопленного монтажа в ​​устройстве.

Благодаря функции зажима двойного действия поршень перемещается вверх и вниз под действием давления.

Общий ход поворотного зажима состоит из хода поворота и хода зажима. В начале процесса зажима натяжная штанга совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз. Зажим заготовки может осуществляться только посредством хода зажима.

Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению. F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.

Ввинчивающийся поворотный зажим можно закрепить с помощью шлицевой гайки согласно DIN 70852 или резьбового фланца (K1820).

Поворотный зажим должен работать только с пропитанным маслом воздухом.

Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.

Натяжная штанга, шлицевая гайка и резьбовой фланец не входят в объем поставки.
Принадлежности:Натяжная штанга K1816 для поворотного зажима.
Шлицевые гайки K2059, сталь DIN 70852.
Резьбовой фланец K1820.
Указание на чертеже:
1) Зажатие
2) Разжатие
3) Ход поворота
4) Ход зажима
5) Разжато
6) Зажато
7) С левым поворотом
8) С правым поворотом
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1814 Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый 313 kB

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерИсполнение 2Тип формыA

A1DD1D2D3D4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1814.11212ввинчиваемый, с фланцемс правым поворотом3522,522,5M25X1,58M5M5 по запросу
K1814.11616ввинчиваемый, с фланцемс правым поворотом412627,5M30x1,58M5M5 по запросу
K1814.12020ввинчиваемый, с фланцемс правым поворотом4830,532,5M35x1,512M5M8 по запросу
K1814.12525ввинчиваемый, с фланцемс правым поворотом503038M40x1,514M5M8 по запросу
K1814.13232ввинчиваемый, с фланцемс правым поворотом603548M50x1,516G1/8M8 по запросу
K1814.14040ввинчиваемый, с фланцемс правым поворотом7042,553M55X1,516G1/8M8 по запросу
K1814.15050ввинчиваемый, с фланцемс правым поворотом8047,562M65X1,520G1/8M10 по запросу
K1814.16363ввинчиваемый, с фланцемс правым поворотом905077M80X1,520G1/8M10 по запросу
K1814.21212ввинчиваемый, с фланцемс левым поворотом3522,522,5M25X1,58M5M5 по запросу
K1814.21616ввинчиваемый, с фланцемс левым поворотом412627,5M30x1,58M5M5 по запросу
K1814.22020ввинчиваемый, с фланцемс левым поворотом4830,532,5M35x1,512M5M8 по запросу
K1814.22525ввинчиваемый, с фланцемс левым поворотом503038M40x1,514M5M8 по запросу
K1814.23232ввинчиваемый, с фланцемс левым поворотом603548M50x1,516G1/8M8 по запросу
K1814.24040ввинчиваемый, с фланцемс левым поворотом7042,553M55X1,516G1/8M8 по запросу
K1814.25050ввинчиваемый, с фланцемс левым поворотом8047,562M65X1,520G1/8M10 по запросу
K1814.26363ввинчиваемый, с фланцемс левым поворотом905077M80X1,520G1/8M10 по запросу
Номер заказаH

H1H2H3H4H5S1S2Ход
S
F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1814.11274,9104,5704821298,617,640 по запросу
K1814.11675108,5704821698,517,590 по запросу
K1814.12090,5136,585,163,1219121527120 по запросу
K1814.1257311870351216131326210 по запросу
K1814.1328313279401519141428370 по запросу
K1814.1408713683451519141630650 по запросу
K1814.1509214887501525,41616321020 по запросу
K1814.1639815392561525,41614301720 по запросу
K1814.21274,9104,5704821298,617,640 по запросу
K1814.21675108,5704821698,517,590 по запросу
K1814.22090,5136,585,163,1219121527120 по запросу
K1814.2257311870351216131326210 по запросу
K1814.2328313279401519141428370 по запросу
K1814.2408713683451519141630650 по запросу
K1814.2509214887501525,41616321020 по запросу
K1814.2639815392561525,41614301720 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33