Группы товаров
Планка с упорами для универсального крепежного болта
K2072

Планка с упорами для универсального крепежного болта

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: воронёныйУказание:Планка с упорами позволяет достичь любого положения на столе станка.

С T-пазом 14 мм. Подходит для расстояний между T-пазами 63, 100 и 125 мм.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2072 Планка с упорами для универсального крепежного болта 212 kB

Чертежи

Планка с упорами для универсального крепежного болта

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K2072.1414 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33