Группы товаров
Удлинители для универсального крепежного болта
K2071

Удлинители для универсального крепежного болта

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: воронёныйУказание:Удлинители для расширения диапазона зажима. С помощью удлинителей можно расширить диапазон зажима до 20–40 мм или 40–60 мм.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2071 Удлинители для универсального крепежного болта 200 kB

Чертежи

Удлинители для универсального крепежного болта

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаH

Диапазон зажимаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2071.20402020-40 по запросу
K2071.40604040-60 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33