Группы товаров
Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность автоматизации
K2054

Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Быстрозажимные устройства для тяжелой обработки особенно удобны для ручного зажатия с коротким временем зажима.

Натяжная штанга поворачивается на 90° в зависимости от скорости вращения ударного гайковерта и обеспечивает быстрый зажим. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз.
Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Приведение в действие:Ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом.
В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Преимущества:- Возможность автоматизации
- Высокие усилия зажатия
- Быстрое зажатие
Указание на чертеже:
1) Поворотный такт
2) Ход при зажиме

Чертежи (общий обзор)

Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность автоматизации

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, возможность автоматизации, форма A, с натяжной штангой

подробнее

Чертежи

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, возможность автоматизации, форма A, с натяжной штангой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаТип формыBB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2054.1061с правым поворотомAс прижимной штангой90702211M12801391115302950665550111019286 по запросу

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, возможность автоматизации, форма B, без натяжной штанги

подробнее

Чертежи

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, возможность автоматизации, форма B, без натяжной штанги

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаТип формыBB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2054.1060с правым поворотомBбез прижимной штанги907011801391115302950111019 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33