Группы товаров
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
K1227

Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа и зажимные кулачки из цементируемой стали.
Корпус из алюминия.
Исполнение: Основа азотированная, вороненая, шлифованная.
Зажимные кулачки азотированные, вороненые.
Корпус с синим анодированием.
Указание:Плавающий зажим служит для фиксации и опоры в точках зажима при избыточности базирования на тонкостенных, чувствительных и восприимчивых к изгибу деталях. Он предотвращает вибрации и прогибы во время обработки.Приведение в действие:1. Отжать вниз плавающий зажим.
2. Подвести зажимные кулачки. Нижний кулачок прилегает к заготовке под небольшим усилием пружины.
3. Затянуть шестигранную гайку (SW 18) с усилием макс.15 Нм. Кулачки зажимают заготовку, зажим остается подпружиненным.
4. Затянуть шестигранную гайку (SW 10) с усилием макс.10 Нм. Процесс фиксации заготовки закончен.
5. Разжим осуществляется в обратной последовательности.
Монтаж:Форма A:
Закрепите плавающий зажим на устройстве с помощью соединительной резьбы M12.
Отрегулируйте упор по высоте и диапазон отклонения с помощью синей установочной втулки и зафиксируйте установочным штифтом (3x 2,5 мм). При настройке ограничения высоты предусмотрите достаточный зазор сверху.
Для обеспечения надлежащего функционирования резьбовое отверстие M12 должно быть всегда закрыто.
В особых случаях серийные зажимные кулачки можно изменить или заменить.
Форма B:
Закрепить плавающий зажим с крепежными отверстиями под M6 на приспособлении.
Отрегулировать упор по высоте и диапазон поворота синей регулировочной втулкой и зафиксировать установочным винтом (4 шт., зев ключа 2,5). При регулировке ограничения высоты необходимо предусмотреть достаточный зазор сверху.
Серийные зажимные кулачки можно модифицировать или заменить под специальные ситуации зажима.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1227 Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок 403 kB

Чертежи

Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаХод подачимакс. ход
при зажиме
Реакция опоры
при мин.
15 Нм (кН)
Реакция опоры
при макс.
30 Нм (кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1227.100812A10 mm1228 по запросу
K1227.080812B81228 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33