Группы товаров
Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией
K2133

Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы используются преимущественным образом там, где точки зажима должны быть свободны для установки и снятия деталей.

При достижении конечного положения зажима слышен щелчок и чувствуется защелкивание.
Материал:Основной корпус из улучшенной стали.
Ручка из пластмассы.
Нажимной шпиндель, латунь.
Исполнение: Основной корпус закален и никелирован.
Ручка, оранжевая.
Указание на чертеже:
1) Положение в разжатом состоянии
2) Ход предварительного зажатия
3) Начальное положение зажатия
4) Положение в зажатом состоянии
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2133 Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией 255 kB

Чертежи

Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Поверхность
корпуса
BB1B2B3D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4RХод
S
S1=
Ход предварительной затяжки
Y
мин.
Y
макс.
Зажимное
усилие
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2133.01801слеваникелированный84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 по запросу
K2133.03201слеваникелированный105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 по запросу
K2133.05501слеваникелированный168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 по запросу
K2133.11801справаникелированный84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 по запросу
K2133.13201справаникелированный105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 по запросу
K2133.15501справаникелированный168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33