Группы товаров
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
K1864

Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется затем при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°. Поворотные зажимы долговечны, так как имеют металлический скребок для защиты от стружки, а защита от перегрузок предохраняет поворотный механизм от повреждений в случае блокировки процесса поворота.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.
При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.
В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
– Просверленные каналы.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Встроенная защита от перегрузки.
– Доступ к заготовке без столкновений.
– Множество вариантов.
– Подача давления через различные варианты подключения.
По запросу:Увеличенный диаметр и ход поршня, дополнительные углы поворота и натяжные штанги, различные крепления натяжной штанги, с контролем положения.Принадлежности:Зажимная планка для поворотного зажима K1865.Объем поставкиВ объем поставки входит 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.Указание на чертеже:
Форма A: фланец вверху
Форма B: фланец внизу
Форма C: ввертная резьба

1) Монтажный контур
2) См. принадлежности
3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
4) с поворотом влево
5) с поворотом вправо
6) Зажим
7) Ослабление или удаление воздуха при цилиндрах одностороннего действия
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Помощь в выборе гидравлических поворотных зажимов 480 kB
 Техническое описание гидравлических зажимных элементов 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверху

подробнее

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверху

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
B

B1B2В3
DD1D2D3D4D8GG1HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101404190211Aдвустороннего действия-слева25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 по запросу
K1864.25101404190111Aдвустороннего действия-справа25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 по запросу
K1864.25251404190211Aдвустороннего действия-слева25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 по запросу
K1864.25251404190111Aдвустороннего действия-справа25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 по запросу
K1864.40131404190211Aдвустороннего действия-слева40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 по запросу
K1864.40131404190111Aдвустороннего действия-справа40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 по запросу
K1864.40251404190111Aдвустороннего действия-справа40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 по запросу
K1864.40251404190211Aдвустороннего действия-слева40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 по запросу
K1864.25102404190111Aодностороннего действия-справа25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 по запросу
K1864.25102404190211Aодностороннего действия-слева25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 по запросу
K1864.40132404190111Aодностороннего действия-справа40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 по запросу
K1864.40132404190211Aодностороннего действия-слева40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 по запросу
Номер заказаФормаH3H4H5H6H7H8LL1L2L3L4L5SWОбъемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
Маслоемкость/
обратный ход
(см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101404190211A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 по запросу
K1864.25101404190111A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 по запросу
K1864.25251404190211A341491810257026,520301726,5273,2617 по запросу
K1864.25251404190111A341491810257026,520301726,5273,2617 по запросу
K1864.40131404190211A401410199138534,52738243140101027,7 по запросу
K1864.40131404190111A401410199138534,52738243140101027,7 по запросу
K1864.40251404190111A4014101910258534,52738243140101644 по запросу
K1864.40251404190211A4014101910258534,52738243140101644 по запросу
K1864.25102404190111A34149188107026,520301726,5273,23,2- по запросу
K1864.25102404190211A34149188107026,520301726,5273,23,2- по запросу
K1864.40132404190111A401410199138534,527382431401010- по запросу
K1864.40132404190211A401410199138534,527382431401010- по запросу

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

подробнее

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
B

B1D1D2D4GG1HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101105190211Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25101105190111Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25101205190211Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25101205190111Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25251105190111Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 по запросу
K1864.25251105190211Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 по запросу
K1864.25251205190111Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 по запросу
K1864.25251205190211Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 по запросу
K1864.40131105190211Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40131105190111Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40131205190111Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40131205190211Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40251105190111Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 по запросу
K1864.40251105190211Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 по запросу
K1864.40251205190111Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 по запросу
K1864.40251205190211Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 по запросу
K1864.25102105190111Bодностороннего действиярезьбовое соединениесправа2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25102105190211Bодностороннего действиярезьбовое соединениеслева2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25102205190111Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25102205190211Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.40132105190111Bодностороннего действиярезьбовое соединениесправа4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40132105190211Bодностороннего действиярезьбовое соединениеслева4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40132205190111Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40132205190211Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
Номер заказаФормаH4H5H7H8H9H10LL6L7SWОбъемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
Маслоемкость/
обратный ход
(см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101105190211B11981084,55655015273,23,28,8 по запросу
K1864.25101105190111B11981084,55655015273,23,28,8 по запросу
K1864.25101205190211B11981084,55655015273,23,28,8 по запросу
K1864.25101205190111B11981084,55655015273,23,28,8 по запросу
K1864.25251105190111B1191025100,55655015273,2617 по запросу
K1864.25251105190211B1191025100,55655015273,2617 по запросу
K1864.25251205190111B1191025100,55655015273,2617 по запросу
K1864.25251205190211B1191025100,55655015273,2617 по запросу
K1864.40131105190211B111091394,5685652840101027,7 по запросу
K1864.40131105190111B111091394,5685652840101027,7 по запросу
K1864.40131205190111B111091394,5685652840101027,7 по запросу
K1864.40131205190211B111091394,5685652840101027,7 по запросу
K1864.40251105190111B11101025107,5685652840101644 по запросу
K1864.40251105190211B11101025107,5685652840101644 по запросу
K1864.40251205190111B11101025107,5685652840101644 по запросу
K1864.40251205190211B11101025107,5685652840101644 по запросу
K1864.25102105190111B11981084,55655015273,23,2- по запросу
K1864.25102105190211B11981084,55655015273,23,2- по запросу
K1864.25102205190111B11981084,55655015273,23,2- по запросу
K1864.25102205190211B11981084,55655015273,23,2- по запросу
K1864.40132105190111B111091394,56856528401010- по запросу
K1864.40132105190211B111091394,56856528401010- по запросу
K1864.40132205190111B111091394,56856528401010- по запросу
K1864.40132205190211B111091394,56856528401010- по запросу

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба

подробнее

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
D

D1D2D5D6D7D9GG1HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101306190111Cдвустороннего действияпросверленные каналысправа25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 по запросу
K1864.25101306190211Cдвустороннего действияпросверленные каналыслева25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 по запросу
K1864.40131306190111Cдвустороннего действияпросверленные каналысправа40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 по запросу
K1864.40131306190211Cдвустороннего действияпросверленные каналыслева40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 по запросу
K1864.25102306190111Cодностороннего действияпросверленные каналысправа25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 по запросу
K1864.25102306190211Cодностороннего действияпросверленные каналыслева25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 по запросу
K1864.40132306190111Cодностороннего действияпросверленные каналысправа40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 по запросу
K1864.40132306190211Cодностороннего действияпросверленные каналыслева40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 по запросу
Номер заказаФормаH5H7H8H9H11H12H13H14H15H16H17SWSW1Объемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
Маслоемкость/
обратный ход
(см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101306190111C981070534137242010,5827463,23,28,8 по запросу
K1864.25101306190211C981070534137242010,5827463,23,28,8 по запросу
K1864.40131306190111C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 по запросу
K1864.40131306190211C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 по запросу
K1864.25102306190111C981070534137242010,5827463,23,2- по запросу
K1864.25102306190211C981070534137242010,5827463,23,2- по запросу
K1864.40132306190111C10913996646,541,5292412,51040551010- по запросу
K1864.40132306190211C10913996646,541,5292412,51040551010- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33