Группы товаров
Натяжная штанга для поворотного зажима
K1816

Натяжная штанга для поворотного зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Высокопрочный алюминиевый сплавИсполнение: С покрытием Hart-Coat®.Указание:Износостойкая поверхность, отталкивание частиц сварки.
Подходит для пневматических поворотных зажимов K1815 соответствующего размера.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1816 Натяжная штанга для поворотного зажима 150 kB

Чертежи

Натяжная штанга для поворотного зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерAA1BDD1D2D3HLTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1816.12123541285,59M4124555 по запросу
K1816.16164141285,59M4125145 по запросу
K1816.202048616128,514M6166486 по запросу
K1816.25255061614914M6166666 по запросу
K1816.32326092016914M8198179 по запросу
K1816.40407092016914M8199079 по запросу
K1816.5050801025201117M1225105910 по запросу
K1816.6363901025201117M1225115910 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33