Группы товаров
Натяжная штанга для поворотного зажима
K1813

Натяжная штанга для поворотного зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Черное анодирование.Указание:Подходит для пневматических поворотных зажимов K1812 соответствующего размера.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1813 Натяжная штанга для поворотного зажима 208 kB

Чертежи

Натяжная штанга для поворотного зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерA

A1DD1D2D3HH1LTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1813.121220453,56M3x0,586,52942,5 по запросу
K1813.161625575,59M04x0,7136,53652,5 по запросу
K1813.202520/25357108.514M06x11685173 по запросу
K1813.324032/4045101410,517M08x1,252296794,5 по запросу
K1813.505065101712,521M10x1,5251388134,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33