Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная.
Ручка пластиковая.
Исполнение: закаленные и вороненые или никелированные.Указание:Поворотные зажимы преимущественно используются там, где точки зажима должны быть свободны для установки и снятия деталей.

* Допустимое усилие для ручки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0926 Зажим поворотный мини 284 kB

Чертежи

Зажим поворотный мини

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаИсполнение 1Поверхность
корпуса
ABCD

EGHIJKLMNOPQRCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0926.0100слеваворонёный3010181845,826221611,584,3500,815366 по запросу
K0926.01001слеваникелированный3010181845,826221611,584,3500,815366 по запросу
K0926.0150слеваворонёный4014232361,335301,4815,3105,3631,120458 по запросу
K0926.01501слеваникелированный4014232361,335301,4815,3105,3631,120458 по запросу
K0926.0200слеваворонёный5018303076,545371,5820,7168,4801,4266512 по запросу
K0926.02001слеваникелированный5018303076,545371,5820,7168,4801,4266512 по запросу
K0926.0300слеваворонёный602240409355451,9825,42010,41001,7338515 по запросу
K0926.03001слеваникелированный602240409355451,9825,42010,41001,7338515 по запросу
K0926.1100справаворонёный3010181845,826221611,584,3500,815366 по запросу
K0926.11001справаникелированный3010181845,826221611,584,3500,815366 по запросу
K0926.1150справаворонёный4014232361,335301,4815,3105,3631,120458 по запросу
K0926.11501справаникелированный4014232361,335301,4815,3105,3631,120458 по запросу
K0926.1200справаворонёный5018303076,545371,5820,7168,4801,4266512 по запросу
K0926.12001справаникелированный5018303076,545371,5820,7168,4801,4266512 по запросу
K0926.1300справаворонёный602240409355451,9825,42010,41001,7338515 по запросу
K0926.13001справаникелированный602240409355451,9825,42010,41001,7338515 по запросу
Номер заказа

Исполнение 1Поверхность
корпуса
STUVX
мин.
X
макс.
Y
мин.
Y
макс.
F,
Н
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0926.0100слеваворонёный22,8M44,32722,325,321,924,91100100* по запросу
K0926.01001слеваникелированный22,8M44,32722,325,321,924,91100100 по запросу
K0926.0150слеваворонёный28,5M55,33430,63431,534,91800150* по запросу
K0926.01501слеваникелированный28,5M55,33430,63431,534,91800150 по запросу
K0926.0200слеваворонёный45,5M88,44831,739,732,740,72200200* по запросу
K0926.02001слеваникелированный45,5M88,44831,739,732,740,72200200 по запросу
K0926.0300слеваворонёный57M1010,56435,546,93849,43500300* по запросу
K0926.03001слеваникелированный57M1110,56435,546,93849,43500300 по запросу
K0926.1100справаворонёный22,8M44,32722,325,321,924,91100100* по запросу
K0926.11001справаникелированный22,8M44,32722,325,321,924,91100100 по запросу
K0926.1150справаворонёный28,5M55,33430,63431,534,91800150* по запросу
K0926.11501справаникелированный28,5M55,33430,63431,534,91800150 по запросу
K0926.1200справаворонёный45,5M88,44831,739,732,740,72200200* по запросу
K0926.12001справаникелированный45,5M88,44831,739,732,740,72200200 по запросу
K0926.1300справаворонёный57M1010,56435,546,93849,43500300* по запросу
K0926.13001справаникелированный57M1010,56435,546,93849,43500300 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33