Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом
K1815

Поворотный зажим с пневматическим приводом

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршневой шток двустороннего действия из нержавеющей стали
Исполнение: Основной корпус черный, анодированный.Указание:Поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки. Блочная форма корпуса обеспечивает универсальные возможности крепления. Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения.
Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.
Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению.
F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.
По запросу:Бесконтактный выключатель.Принадлежности:- Натяжная штанга K1816
- Адаптер K1817
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1815 Поворотный зажим с пневматическим приводом 408 kB

Чертежи (общий обзор)

Поворотный зажим с пневматическим приводом
Поворотный зажим с пневматическим приводом

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма А

подробнее

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаРазмерA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.1121с правым поворотомA12350103120248M54,3M5M54,3 по запросу
K1815.1161с правым поворотомA1641-2113121288M54,3M5M54,3 по запросу
K1815.2121с левым поворотомA12350103120248M54,3M5M54,3 по запросу
K1815.2161с левым поворотомA1641-2113121288M54,3M5M54,3 по запросу
Номер заказаH

H1H2H3H4H5H6Ход
S
LS1S2TT1F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.112176105701151262116407951530 по запросу
K1815.11617610570115126211642794,51560 по запросу
K1815.212176105701151262116407951530 по запросу
K1815.21617610570115126211642794,51560 по запросу

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма B

подробнее

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаРазмерA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.1201с правым поворотомB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 по запросу
K1815.2201с левым поворотомB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 по запросу
Номер заказаHH1H2H3H4H5H6Ход
S
LS1S2TT1F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.120180125741744,52422274612154,52080 по запросу
K1815.220180125741744,52422274612154,52080 по запросу

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма С

подробнее

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаРазмерA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.1251с правым поворотомC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 по запросу
K1815.1321с правым поворотомC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 по запросу
K1815.1401с правым поворотомC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 по запросу
K1815.1501с правым поворотомC508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5 по запросу
K1815.1631с правым поворотомC639027,537,58060308020M1010,5M12G1/810,5 по запросу
K1815.2251с левым поворотомC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 по запросу
K1815.2321с левым поворотомC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 по запросу
K1815.2401с левым поворотомC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 по запросу
K1815.2501с левым поворотомC508021,5316646256515M108,5M10G1/810,5 по запросу
K1815.2631с левым поворотомC639027,537,58060308015M1010,5M12G1/810,5 по запросу
Номер заказаHH1H2H3H4H5Ход
S
LS1S2TT1F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.125183125781744,53227551512520170 по запросу
K1815.13219614590225043306016146,520270 по запросу
K1815.1401961459020524031701615825450 по запросу
K1815.15011061621002553,545308515156,530700 по запросу
K1815.16311061621002853,5363010015158,5301100 по запросу
K1815.225183125781744,53227551512520170 по запросу
K1815.23219614590225043306016146,520270 по запросу
K1815.2401961459020524031701615825450 по запросу
K1815.25011061621002553,545308515156,530700 по запросу
K1815.26311061621002853,5363010015158,5301100 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33