- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- K0912
Зажимы поворотные
- K0912
Натяжные штанги для поворотных зажимов
- K0915
Ручка с резьбовым креплением
- K0916
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента
- K0925
Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K0926
Зажим поворотный мини
- K2133
Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией
- K2054
Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность автоматизации
- K2053
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима возможность автоматизации
- K2158
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации
- K1388
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1815
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1814
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый
- K1818
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем
- K1820
Резьбовой фланец из алюминия
- K1816
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1817
Адаптер для поворотного зажима
- K1812
Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус
- K1813
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1862
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1863
Зажимная планка для гидравлического компактного поворотного зажима
- K1864
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1865
Зажимная планка для гидравлического поворотного зажима
- K0927
Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K1870
Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия
- K1856
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого действия, с пружинным возвратом
- K1857
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага
- K1819
Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем
- K1858
Гидравлический рычажный зажим двойного действия
- K1232
Крепёжные болты из стали
- K2068
Крепежный болт универсальный
- K2069
Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта
- K2070
Зажимное кольцо для универсального крепежного болта
- K2071
Удлинители для универсального крепежного болта
- K2072
Планка с упорами для универсального крепежного болта
- K1228
Плавающий зажим
- K1227
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
- K1490
Зажимные кулачки для плавающих зажимов
- K2188
Плавающий зажим, сталь
- K0019
Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1820Резьбовой фланец из алюминия |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Алюминий.Указание:Резьбовой фланец из алюминия можно использовать в качестве резьбы для ввинчивания поворотных зажимов.
Крепежные отверстия в резьбовом фланце имеют те же размеры, что и у пневматического ввинчиваемого поворотного зажима с фланцем (К1818) и пневматического ввинчиваемого рычажного зажима с фланцем (К1819).
Может использоваться для законтривания с помощью шлицевой гайки на устройстве.Преимущества:В крепежной плите устройства не нужно нарезать дополнительную резьбу.Принадлежности:Рычажный зажим K1819 с пневматическим приводом, ввинчиваемый, с фланцем. Поворотный зажим K1814 с пневматическим приводом, ввинчиваемый. Поворотный зажим K1818 с пневматическим приводом, ввинчиваемый, с фланцем.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Размер | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1820.12 | 12 | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | по запросу | | K1820.16 | 16 | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | по запросу | | K1820.20 | 20 | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | по запросу | | K1820.25 | 25 | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | по запросу | | K1820.32 | 32 | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K1820.40 | 40 | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K1820.50 | 50 | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | по запросу | | K1820.63 | 63 | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|