Группы товаров
Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия
K1870

Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Натяжители вращающегося рычага оптимально подходят для зажимного устройства с ограниченным доступным пространством. Благодаря компактным размерам данные натяжители подходят для зажимных устройств с небольшим доступным пространством и обеспечивают гибкие возможности зажима.Материал:Корпус из алюминия.
Поршень из стали.
Исполнение: Закаленный поршень.Указание:В натяжителе вращающегося рычага зажимной рычаг соединен со штоком поршня. Подача воздуха в натяжителях вращающегося рычага осуществляется через просверленные каналы.
Зажимной рычаг прямолинейно перемещается к заготовке и зажимает ее. При высвобождении зажимной рычаг задвигается назад так, чтобы заготовку можно было извлечь вверх без столкновений. Одиночный ход натяжителя вращающегося рычага зависит от выбора зажимного рычага.

Регулярно проверяйте зажимные элементы на наличие загрязнений и при необходимости очищайте.
Убедитесь, что при монтажном положении в поворотной области зажимного рычага натяжителя вращающегося рычага не образуются отложения.

При монтаже необходимо подогнать фланцевую поверхность натяжителя вращающегося рычага под высоту заготовки, а также учитывать горизонтальное позиционирование точки зажима.
При правильном позиционировании натяжителя вращающегося рычага несмотря на короткий зажимной рычаг можно оптимально выровнять допуски заготовки.
Натяжители вращающегося рычага позволяют создавать большие усилия. При этом убедитесь, что заготовки и зажимные устройств рассчитаны на такие нагрузки.
Натяжители вращающегося рычага оснащаются отдельными зажимными рычагами. Зажимное усилите натяжителя вращающегося рычага зависит от длины зажимного рычага.

Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 6 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Отсутствие срезающих сил при зажиме.
– Малые установочные размеры.
– Широкий выбор зажимных рычагов.
– Свободный доступ к заготовке.
– Подача давления через корпус.
По запросу:Увеличенный диаметр поршня и хода, а также контроль положения.Принадлежности:Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага K1857.Объем поставкиВ комплекте 4 винта с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762, класс прочности 8.8.Указание на чертеже:
1) Длина зажимного рычага (см. K1857)
2) Ход (см. K1857)
3) См. принадлежности
4) Монтажный контур
5) Закругленные кромки
6) Ослабление
7) Зажим
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1870 Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия 394 kB

Чертежи

Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаДиаметр
поршня
Способ
присоединения
B

B1DD1GG1HH1H2H3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1870.12130412просверленные каналы2719,52021M4x25M4x81522217 по запросу
K1870.16130416просверленные каналы34252728M5x35M5x1120242810,5 по запросу
K1870.20130420просверленные каналы40303435M6x40M6x102527,5359 по запросу
K1870.25130425просверленные каналы5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 по запросу
K1870.32130432просверленные каналы66495758M10x65M10x1640375615,5 по запросу
K1870.40130440просверленные каналы78597172M12x80M12x1850467017,5 по запросу
Номер заказаДиаметр
поршня
H4H5H6LL1L2L3RСила, действующая на поршень
при 6 бар
(кН)
Эффективная
площадь поршня
(см²)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1870.1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 по запросу
K1870.1613041624,513103513,54,510170,274,52 по запросу
K1870.2013042028151141,516,5512,5200,427,06 по запросу
K1870.2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 по запросу
K1870.32130432382114,56826,58,520331,2721,23 по запросу
K1870.40130440472818,58233,59,525391,9933,18 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33