Группы товаров
Телескопические шины из алюминия, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 300 кг
K1721

Телескопические шины из алюминия, для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шины из алюминия.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4021.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 600 мм и касаются максимального значения при 10 000 циклов.

Непригодно для горизонтального монтажа.

Через 2000 циклов рекомендуется дополнительное внесение смазки для высоких давлений.

Концевые упоры проверены при указанной допустимой нагрузке с помощью 10 циклов и
скорости остановки в упоре 0,8 м/с. Дополнительно рекомендуются внешние концевые упоры.
Диапазон температур:от –20 до +110 °C.

Чертежи

Телескопические шины из алюминия, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 300 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1721.0300Боковой монтажСтандарт2401 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0350Боковой монтажСтандарт2551 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0400Боковой монтажСтандарт2701 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0450Боковой монтажСтандарт2851 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0500Боковой монтажСтандарт3001 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0550Боковой монтажСтандарт3001 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0600Боковой монтажСтандарт3001 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0650Боковой монтажСтандарт2951 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0700Боковой монтажСтандарт2901 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0800Боковой монтажСтандарт2701 шт. = 1 пара по запросу
K1721.0900Боковой монтажСтандарт2501 шт. = 1 пара по запросу
K1721.1000Боковой монтажСтандарт2301 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1721.03007,5142,52857512515026,580300300 по запросу
K1721.03507,5167,533510015020026,580350350 по запросу
K1721.04007,5192,538512517525026,580400400 по запросу
K1721.04507,5217,543515020030026,580450450 по запросу
K1721.05007,5242,548517522535026,580500500 по запросу
K1721.05507,5267,553520025040026,580550550 по запросу
K1721.06007,5292,558522527545026,580600600 по запросу
K1721.06507,5317,563525030050026,580650650 по запросу
K1721.07007,5342,568527532555026,580700700 по запросу
K1721.08007,5392,578532537565026,580800800 по запросу
K1721.09007,5442,588537542575026,580900900 по запросу
K1721.10007,5492,598542547585026,58010001000 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33