Группы товаров
Телескопические шины из стали компактные, полное выдвижение, грузоподъемность до 480 кг
K2074

Телескопические шины из стали компактные, полное выдвижение,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шарики из нержавеющей стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Длина хода телескопических направляющих полного выдвижения равна монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ к содержимому ящика. При боковой установке телескопических шин достигается указанная допустимая нагрузка.

Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на макс. допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 70 %.

Подходит для расстояния между шинами до 1 000 мм.
Технические данные:Скорость перемещения: 0,5 м/с.Диапазон температур:-20 °C - +180 °C.

Чертежи

Телескопические шины из стали компактные, полное выдвижение, грузоподъемность до 480 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1DHLL1L2L3Количество
отверстий
Ход
S
Грузоподъемность
для пары в
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2074.04007025M83240050-2008400440 по запросу
K2074.04507025M83245050-2508450450 по запросу
K2074.05007025M83250050-3008500460 по запросу
K2074.05507025M83255050-3508550470 по запросу
K2074.06007025M83260050-4008600480 по запросу
K2074.06507025M83265050200-12650460 по запросу
K2074.07007025M83270050225-12700440 по запросу
K2074.07507025M83275050250-12750420 по запросу
K2074.08007025M83280050275-12800400 по запросу
K2074.08507025M83285050300-12850380 по запросу
K2074.09007025M83290050325-12900360 по запросу
K2074.09507025M83295050350-12950340 по запросу
K2074.10007025M832100050375-121000320 по запросу
K2074.10507025M832105050400-121050310 по запросу
K2074.11007025M832110050425-121100300 по запросу
K2074.11507025M832115050450-121150290 по запросу
K2074.12007025M832120050475-121200280 по запросу
K2074.12507025M832125050500-121250270 по запросу
K2074.13007025M832130050525-121300260 по запросу
K2074.14007025M832140050575-121400240 по запросу
K2074.15007025M832150050625-121500220 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33