Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг
K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Телескопические шины рассчитаны на нагрузку до 15 кг и обеспечивают полное выдвижение для легкого доступа к задней части выдвижного ящика. Шины шириной 19,5 мм оптимально подходят для применения в ограниченном пространстве. Шины, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, устойчивы к коррозии и рассчитаны на эксплуатацию при температуре от -80 °C до +500 °C, что делает их оптимальным решением для холодильников, печей и высокотемпературных производственных процессов. Кроме того, они изготовлены из материалов, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, и соответствуют всем стандартам в пищевой промышленности.Материал:

Шины из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 3 мм, а диаметр головки не должен превышать 8 мм; в противном случае существует опасность столкновения с другими деталями шин.

Шины поставляются в синей защитной пленке, которую необходимо снять перед использованием.
Диапазон температур:От -80 °C до +500 °C.
При температуре выше 300 °C возможно изменение цвета поверхности.
Монтаж:Во время монтажа необходимо позиционировать центральную шину так, чтобы отверстие для доступа соответствовало положению винта.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2368 Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг 146 kB

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияFp1=
грузоподъемность для пары
10.000 циклов.
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2368.0150Боковой монтажСтандарт91 шт. = 1 пара по запросу
K2368.0200Боковой монтажСтандарт111 шт. = 1 пара по запросу
K2368.0250Боковой монтажСтандарт121 шт. = 1 пара по запросу
K2368.0300Боковой монтажСтандарт141 шт. = 1 пара по запросу
K2368.0350Боковой монтажСтандарт151 шт. = 1 пара по запросу
K2368.0400Боковой монтажСтандарт151 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2368.015013019,522150150 по запросу
K2368.020018019,522200200 по запросу
K2368.025023019,522250250 по запросу
K2368.030028019,522300300 по запросу
K2368.035033019,522350350 по запросу
K2368.040038019,522400400 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1573

Телескопические шины из стали
для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33