Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг
K1712

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Направляющие из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с частичным выдвижением меньше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.
Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются максимального значения при 10 000 или 80 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Преимущества:Фиксация в закрытом положении
Подходит для плоского монтажа
Легкий ход
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказамонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1712.0300Боковой монтажСтандарт60651 шт. = 1 пара по запросу
K1712.0350Боковой монтажСтандарт57631 шт. = 1 пара по запросу
K1712.0400Боковой монтажСтандарт54591 шт. = 1 пара по запросу
K1712.0450Боковой монтажСтандарт50571 шт. = 1 пара по запросу
K1712.0500Боковой монтажСтандарт47531 шт. = 1 пара по запросу
K1712.0550Боковой монтажСтандарт45501 шт. = 1 пара по запросу
K1712.0600Боковой монтажСтандарт43461 шт. = 1 пара по запросу
K1712.0650Боковой монтажСтандарт41431 шт. = 1 пара по запросу
K1712.0700Боковой монтажСтандарт40421 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1712.03001832--22425612816017,59,535,34209300 по запросу
K1712.0350363216019225628816019235,59,535,34245350 по запросу
K1712.0400223216019232035216019221,59,535,34282400 по запросу
K1712.04508322242563844162242567,59,535,34320450 по запросу
K1712.0500263222425641644822425625,59,535,34357500 по запросу
K1712.0550123228832048051228832011,59,535,34394550 по запросу
K1712.0600303228832051254428832029,59,535,34432600 по запросу
K1712.0650163235238457660835238415,59,535,34469650 по запросу
K1712.0700343235238460864035238433,59,535,34506700 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33