Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 100 кг
K2369

Стальные телескопические шины для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.
Преимущества:Фиксация в закрытом положении
Подходит для плоского монтажа
Легкий ход
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2369 Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 100 кг 143 kB

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 100 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказамонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2369.0300Боковой монтажСтандарт80901 шт. = 1 пара по запросу
K2369.0350Боковой монтажСтандарт80901 шт. = 1 пара по запросу
K2369.0400Боковой монтажСтандарт82921 шт. = 1 пара по запросу
K2369.0450Боковой монтажСтандарт84951 шт. = 1 пара по запросу
K2369.0500Боковой монтажСтандарт901001 шт. = 1 пара по запросу
K2369.0550Боковой монтажСтандарт901001 шт. = 1 пара по запросу
K2369.0600Боковой монтажСтандарт84941 шт. = 1 пара по запросу
K2369.0650Боковой монтажСтандарт82921 шт. = 1 пара по запросу
K2369.0700Боковой монтажСтандарт78901 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2369.030026--224256---25617,554340300 по запросу
K2369.035026--224256---25617,554389350 по запросу
K2369.040026160192320352128160-35217,554438400 по запросу
K2369.04502616019232035212816032035217,554487450 по запросу
K2369.050026192224416448160192-41617,554537500 по запросу
K2369.055026224-448480160192-44817,554586550 по запросу
K2369.06002625628848051219222448051217,554635600 по запросу
K2369.065026288320544576192256-54417,554684650 по запросу
K2369.07002628841657660825628857660817,554733700 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33