Группы товаров
Телескопические шины из стали компактные, полное выдвижение, грузоподъемность до 420 кг
K2073

Телескопические шины из стали компактные, полное выдвижение,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шарики из нержавеющей стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Длина хода телескопических направляющих полного выдвижения равна монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ к содержимому ящика. При боковой установке телескопических шин достигается указанная допустимая нагрузка.

Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на макс. допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 70 %.

Подходит для расстояния между шинами до 1 000 мм.
Технические данные:Скорость перемещения: 0,5 м/с.Диапазон температур:-20 °C - +180 °C.

Чертежи

Телескопические шины из стали компактные, полное выдвижение, грузоподъемность до 420 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBDHLL1L2L3Количество
отверстий
Ход
S
Грузоподъемность
для пары в
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2073.030050M83030050-1004300360 по запросу
K2073.035050M83035050-1504350370 по запросу
K2073.040050M83040050-2004400380 по запросу
K2073.045050M83045050-2504450390 по запросу
K2073.050050M83050050-3004500400 по запросу
K2073.055050M83055050150-6550410 по запросу
K2073.060050M83060050175-6600420 по запросу
K2073.065050M83065050200-6650410 по запросу
K2073.070050M83070050225-6700400 по запросу
K2073.075050M83075050250-6750390 по запросу
K2073.080050M83080050275-6800380 по запросу
K2073.085050M83085050300-6850370 по запросу
K2073.090050M83090050325-6900360 по запросу
K2073.095050M83095050350-6950350 по запросу
K2073.100050M830100050375-61000340 по запросу
K2073.105050M830105050400-61050330 по запросу
K2073.110050M830110050425-61100320 по запросу
K2073.115050M830115050450-61150310 по запросу
K2073.120050M830120050475-61200290 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33