Группы товаров
Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг
K1719

Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Фиксация в открытом и закрытом положениях. Выдвигать или задвигать телескопическую шину можно только после нажатия блокирующего рычага. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности приведены для максимального значения при 10 000 циклов.

Непригодно для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 4,8 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Телескопические шины не могут заказываться попарно.
Если необходима двухсторонняя блокировка, требуется заказывать левое и правое исполнение.
Если необходима односторонняя блокировка, возможна комбинация с K1720.
Преимущества:Фиксация в открытом и закрытом положениях
Для применения с тяжелой нагрузкой
Ручная разблокировка
Легкий ход
Принадлежности:Телескопические шины из стали К1720.Обратите внимание:Максимальная допустимая нагрузка касается пары телескопических шин.Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие на K1719.03050 и K1719.03051 отсутствует
2) Монтажное отверстие на K1719.05590 и K1719.05591 отсутствует
3) Выемка для болта с полукруглой головкой и квадратным подголовком
4) Только базовый размер, без монтажного отверстия
5) Форма B, размеры идентичны размерам правого исполнения

Чертежи (общий обзор)

Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг, форма А, слева

подробнее

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг, форма А, слева

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1719.03050AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.03560AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.04060AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.04570AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.05080AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.05590AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.06100AслеваБоковой монтажСтандарт267в отдельной упаковке по запросу
K1719.06600AслеваБоковой монтажСтандарт264в отдельной упаковке по запросу
K1719.07110AслеваБоковой монтажСтандарт261в отдельной упаковке по запросу
K1719.07620AслеваБоковой монтажСтандарт258в отдельной упаковке по запросу
K1719.08130AслеваБоковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке по запросу
K1719.08640AслеваБоковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке по запросу
K1719.09140AслеваБоковой монтажСтандарт248в отдельной упаковке по запросу
K1719.10160AслеваБоковой монтажСтандарт237в отдельной упаковке по запросу
K1719.10670AслеваБоковой монтажСтандарт228в отдельной упаковке по запросу
K1719.12190AслеваБоковой монтажСтандарт204в отдельной упаковке по запросу
K1719.13720AслеваБоковой монтажСтандарт196в отдельной упаковке по запросу
K1719.15240AслеваБоковой монтажСтандарт182в отдельной упаковке по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1719.0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 по запросу
K1719.0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 по запросу
K1719.0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 по запросу
K1719.0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 по запросу
K1719.0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 по запросу
K1719.0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 по запросу
K1719.0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 по запросу
K1719.0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 по запросу
K1719.0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 по запросу
K1719.0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 по запросу
K1719.0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 по запросу
K1719.0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 по запросу
K1719.0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 по запросу
K1719.1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 по запросу
K1719.1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 по запросу
K1719.1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 по запросу
K1719.1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 по запросу
K1719.1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 по запросу

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг, форма В, справа

подробнее

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг, форма В, справа

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1719.03051BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.03561BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.04061BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.04571BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.05081BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.05591BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1719.06101BсправаБоковой монтажСтандарт267в отдельной упаковке по запросу
K1719.06601BсправаБоковой монтажСтандарт264в отдельной упаковке по запросу
K1719.07111BсправаБоковой монтажСтандарт261в отдельной упаковке по запросу
K1719.07621BсправаБоковой монтажСтандарт258в отдельной упаковке по запросу
K1719.08131BсправаБоковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке по запросу
K1719.08641BсправаБоковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке по запросу
K1719.09141BсправаБоковой монтажСтандарт248в отдельной упаковке по запросу
K1719.10161BсправаБоковой монтажСтандарт237в отдельной упаковке по запросу
K1719.10671BсправаБоковой монтажСтандарт228в отдельной упаковке по запросу
K1719.12191BсправаБоковой монтажСтандарт204в отдельной упаковке по запросу
K1719.13721BсправаБоковой монтажСтандарт196в отдельной упаковке по запросу
K1719.15241BсправаБоковой монтажСтандарт182в отдельной упаковке по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1719.0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 по запросу
K1719.0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 по запросу
K1719.0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 по запросу
K1719.0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 по запросу
K1719.0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 по запросу
K1719.0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 по запросу
K1719.0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 по запросу
K1719.0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 по запросу
K1719.0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 по запросу
K1719.0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 по запросу
K1719.0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 по запросу
K1719.0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 по запросу
K1719.0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 по запросу
K1719.1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 по запросу
K1719.1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 по запросу
K1719.1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 по запросу
K1719.1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 по запросу
K1719.1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33