Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг
K1713

Телескопические шины из стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.
Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в открытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности приведены для максимального значения при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Диапазон температур:от –20 до +110 °C.Преимущества:Фиксация в открытом положении
Быстрое разделение, фронтальное
Особенности:

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1713.0305Боковой монтажСтандарт701 шт. = 1 пара по запросу
K1713.0356Боковой монтажСтандарт681 шт. = 1 пара по запросу
K1713.0406Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 пара по запросу
K1713.0457Боковой монтажСтандарт621 шт. = 1 пара по запросу
K1713.0508Боковой монтажСтандарт571 шт. = 1 пара по запросу
K1713.0559Боковой монтажСтандарт521 шт. = 1 пара по запросу
K1713.0610Боковой монтажСтандарт461 шт. = 1 пара по запросу
K1713.0660Боковой монтажСтандарт411 шт. = 1 пара по запросу
K1713.0711Боковой монтажСтандарт361 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1713.030515,9-260,3273---19,135,3327305 по запросу
K1713.035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 по запросу
K1713.040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 по запросу
K1713.045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 по запросу
K1713.050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 по запросу
K1713.055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 по запросу
K1713.061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 по запросу
K1713.066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 по запросу
K1713.071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33