Группы товаров
Телескопические шины из стали, двойное расположение, полное выдвижение, грузоподъемность до 133 кг
K2019

Телескопические шины из стали, двойное расположение, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шина и бегунок, подшипниковая сталь.
Шарики, подшипниковая сталь.
Обойма для шариков из обычной стали.
Исполнение: Шина, бегунок и обойма для шариков оцинкованные.
Дорожки с индуктивной закалкой.
Шарики закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Элемент с полным выдвижением, состоящий из двух направляющих шин, выполняющих функции неподвижного и подвижного элементов, и двух бегунков, соединенных между собой и образующих промежуточный элемент. Такая схема обеспечивает хорошую защиту открытых шариковых обойм от загрязнения. Максимальный ход превышает закрытую длину телескопической шины. Предпочтительно, чтобы положение установки было горизонтальным. Чтобы добраться до всех крепежных отверстий, необходимо вынуть стопорный винт из направляющей для монтажа, а затем снова вставить его. Двусторонний ход достигается путем снятия стопорных винтов.

Внутренние упоры служат для ограничения обоймы. В случае нагруженной системы следует предусмотреть внешние упоры.

Для крепления шины используйте винты с потайной головкой по DIN EN ISO 10642 класса прочности 10.9.

Максимальная скорость перемещения составляет 0,8 м/с.

Температура эксплуатации: от -30 °C до +170 °C.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2019 Телескопические шины из стали, двойное расположение, полное выдвижение, грузоподъемность до 133 кг 151 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали, двойное расположение, полное выдвижение, грузоподъемность до 133 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерBD
для болта
HLRХод
S
C0Y
Н
C0Z
Н
Количество
отверстий
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2019.2802102828M52621012324323023 по запросу
K2019.2803702828M52637013804824825 по запросу
K2019.2804502828M52645014643933936 по запросу
K2019.2805302828M52653015483323327 по запросу
K2019.3503703535M63437024065225225 по запросу
K2019.3504503535M63445024944294296 по запросу
K2019.3505303535M63453025583943947 по запросу
K2019.3506103535M63461026463383388 по запросу
K2019.4304504343M8444502,5486133112796 по запросу
K2019.4305304343M8445302,5556119311937 по запросу
K2019.4306104343M8446102,5626108210828 по запросу
K2019.4307704343M8447702,579684584510 по запросу
K2019.4309304343M8449302,596669369312 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33