- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- K0364
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0790
Стопорные шариковые пальцы
- K0790
Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез
- K1803
Стопорные шариковые штифты, запираемые
- K0791
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0791
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез
- K1299
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые
- K1299
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые
- K0641
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали
- K0746
Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали
- K1414
Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки
- K0363
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и металлическим или пластмассовым буртом
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Г-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Т-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки
- K0366
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой
- K0642
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, без головки, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из стали, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой
- K1064
Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K2328
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
- K2258
Стопорные шариковые пальцы из стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали
- K2329
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
- K1065
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K2259
Зажимная втулка из стали для стопорных шариковых пальцев
- K1844
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1843
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев
- K1067
Фиксаторы для втулок стопорных шариковых пальцев
- K1561
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K1562
Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали
- K2256_KN
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы
- K2256
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K2256_ES
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали
- K1563
Распорные кольца, нержавеющая сталь для зажимных замков
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K2257
Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков
- K1565
Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K1068
Магнитные втулки
- K1069
Штифт для втулки электромагнита
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом
- K1841
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1842
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния
- K1416
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки
- K1462
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1803_AСтопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.
Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливается вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.Материал:Стальные части, нержавеющая сталь. Замок Zamak. Ключ из оцинкованной стали.Исполнение: Без покрытия.Указание:Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB макс.
Приведенные значения срезывающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.
Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.
Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.По запросу:Другие исполнения.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | L6 | SW | Посадочное отверстие H11 | Усилие на срез, двухрезный, макс.кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1803.002208020 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,2 | 27,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | по запросу | | K1803.002208025 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,2 | 32,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | по запросу | | K1803.002208030 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,2 | 37,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | по запросу | | K1803.002208035 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,2 | 42,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | по запросу | | K1803.002208040 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,2 | 47,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | по запросу | | K1803.002208045 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,2 | 52,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | по запросу | | K1803.002208050 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,2 | 57,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | по запросу | | K1803.002210020 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,2 | 28,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | по запросу | | K1803.002210025 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,2 | 33,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | по запросу | | K1803.002210030 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,2 | 38,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | по запросу | | K1803.002210035 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,2 | 43,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | по запросу | | K1803.002210040 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,2 | 48,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | по запросу | | K1803.002210045 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,2 | 53,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | по запросу | | K1803.002210050 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,2 | 58,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | по запросу | | K1803.002210060 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,2 | 68,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | по запросу | | K1803.002212025 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,2 | 34,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002212030 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,2 | 39,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002212035 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,2 | 44,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002212040 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,2 | 49,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002212045 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,2 | 54,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002212050 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,2 | 59,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002212060 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,2 | 69,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002212070 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,2 | 79,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002212080 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,2 | 89,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | по запросу | | K1803.002216030 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 51,2 | 43,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | по запросу | | K1803.002216035 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 51,2 | 48,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | по запросу | | K1803.002216040 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 51,2 | 53,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | по запросу | | K1803.002216045 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 51,2 | 58,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | по запросу | | K1803.002216050 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 51,2 | 63,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | по запросу | | K1803.002216060 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 51,2 | 73,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | по запросу | | K1803.002216070 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 51,2 | 83,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | по запросу | | K1803.002216080 | A | с ручкой с выемкой | 22 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 51,2 | 93,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|