Группы товаров
Заглушка из алюминия, форма B, с шестигранным углублением, с уплотнительным кольцом
K0862_B

Заглушка из алюминия, форма B, с шестигранным углублением, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Для защиты растровых отверстий от стружки и пыли их следует закрыть защитными заглушками.
В неиспользуемых отверстиях установить защитные заглушки! Защитные колпачки из алюминия применяются при использовании коррозионно-активных охлаждающих эмульсий или когда резание производится без охлаждающих средств.
Преимущества:Уплотнительное кольцо (форма B и C) препятствует проникновению охлаждающих эмульсий в растровые отверстия.Указание на чертеже:
Форма A: с внутренним шестигранником, без уплотнительного кольца
Форма B: с внутренним шестигранником, с уплотнительным кольцом
Форма C: со шлицем, с уплотнительным кольцом
Особенности:
RoHS

Чертежи

Заглушка из алюминия, форма B, с шестигранным углублением, с уплотнительным кольцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Исполнение 2D

D1GLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0862.2100815Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом12,611,9M8157,54 по запросу
K0862.2101221Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом1311,9M122111,54 по запросу
K0862.2101626Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом1715,9M1626155 по запросу
K0862.2102035Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом2119,9M2035195 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33