Группы товаров
Резьбовые втулки для растровых систем
K0863

Резьбовые втулки для растровых систем

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенная закалкой и отпуском до 1100—1300 Н/мм².Указание:Руководство по замене резьбовой втулки.

Применение калиброванных и резьбовых втулок:
1. Калиброванную и резьбовую втулку обезжирить.
2. Нанести в отверстии фиксатор (Loctite 638).
3. Нанести на резьбовую втулку фиксатор (Loctite 638) и завинтить ее.
4. Нанести на калиброванную втулку фиксатор (Loctite 638) и установить ее. Если калиброванную втулку не удается вставить вручную, используйте для этого, пожалуйста, монтажный инструмент, как представлено в примере использования.
5. До того, как фиксатор затвердеет, удалите его излишки, образовавшиеся при завинчивании калиброванной и резьбовой втулки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0863 Резьбовые втулки для растровых систем 241 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Чертежи

Резьбовые втулки для растровых систем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0863.01508305003M8M12x1,7512 по запросу
K0863.01012304003M12M16x1,515 по запросу
K0863.01016405003M16M20x1,518 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33