Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закаленные до 8 и вороненый.Указание:Преимущество этих ромбических гаек для Т-пазов заключается в том, что они могут устанавливаться сверху. Они особенно целесообразны при длинных Т-пазах или если загрузка машинного стола не позволяет применение зажимных винтов или стандартных гаек для Т-пазов.Применение:Сверху установить, затем вращать, обращая внимание на усилие в пазе.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0379 Гайки ромбические для T-пазов 197 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Гайки ромбические для T-пазов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
BB1D

HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0379.1056105,6M584 по запросу
K0379.1068137,6M6106 по запросу
K0379.10810159,7M8126 по запросу
K0379.110121811,7M10147 по запросу
K0379.210142213,5M10168 по запросу
K0379.310182817,5M102010 по запросу
K0379.112142213,7M12168 по запросу
K0379.114162515,7M14189 по запросу
K0379.116182817,7M162010 по запросу
K0379.216203219,7M162412 по запросу
K0379.316223521,5M162814 по запросу
K0379.416284427,5M163618 по запросу
K0379.118203219,7M182412 по запросу
K0379.120223521,7M202814 по запросу
K0379.124284427,7M243618 по запросу
K0379.130365435,6M304422 по запросу
K0379.136426541,5M365226 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33