Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Улучшенная сталь класса качества 10, EN AW-7075 или нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение: Сталь, улучшенная закалкой (черная).
Нержавеющая сталь и алюминий, без покрытия.
Указание:Гайки для Т-образных пазов из алюминия совместимы с винтовой резьбой из стали.

Прочность конструкции из нержавеющей стали:
Rm = 700 Н/мм², Rp0,2 = 450 Н/мм².
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0377 Гайки для Т-пазов DIN 508 расширенный 206 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Гайки для Т-пазов DIN 508 расширенный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Ширина
паза
B

B1DHH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0377.05Закаленная стальзакаленные (черный)6105,6M58410 по запросу
K0377.06Закаленная стальзакаленные (черный)8137,6M610613 по запросу
K0377.061Закаленная стальзакаленные (черный)10159,6M612615 по запросу
K0377.08Закаленная стальзакаленные (черный)10159,6M812615 по запросу
K0377.081Закаленная стальзакаленные (черный)121811,6M814718 по запросу
K0377.082Закаленная стальзакаленные (черный)142213,6M816822 по запросу
K0377.10Закаленная стальзакаленные (черный)121811,6M1014718 по запросу
K0377.101Закаленная стальзакаленные (черный)142213,6M1016822 по запросу
K0377.12Закаленная стальзакаленные (черный)142213,6M1216822 по запросу
K0377.121Закаленная стальзакаленные (черный)162515,6M1218925 по запросу
K0377.122Закаленная стальзакаленные (черный)182817,6M12201028 по запросу
K0377.123Закаленная стальзакаленные (черный)203219,6M12241232 по запросу
K0377.124Закаленная стальзакаленные (черный)223521,6M12281435 по запросу
K0377.14Закаленная стальзакаленные (черный)162515,6M1418925 по запросу
K0377.141Закаленная стальзакаленные (черный)182817,6M14201028 по запросу
K0377.16Закаленная стальзакаленные (черный)182817,6M16201028 по запросу
K0377.161Закаленная стальзакаленные (черный)203219,6M16241232 по запросу
K0377.163Закаленная стальзакаленные (черный)244023,6M16321640 по запросу
K0377.164Закаленная стальзакаленные (черный)284427,6M16361844 по запросу
K0377.18Закаленная стальзакаленные (черный)203219,6M18241232 по запросу
K0377.181Закаленная стальзакаленные (черный)223521,6M18281435 по запросу
K0377.20Закаленная стальзакаленные (черный)223521,6M20281435 по запросу
K0377.201Закаленная стальзакаленные (черный)244023,6M20321640 по запросу
K0377.202Закаленная стальзакаленные (черный)284427,6M20361844 по запросу
K0377.22Закаленная стальзакаленные (черный)244023,6M22321640 по запросу
K0377.24Закаленная стальзакаленные (черный)284427,6M24361844 по запросу
K0377.241Закаленная стальзакаленные (черный)365435,5M24442254 по запросу
K0377.27Закаленная стальзакаленные (черный)325031,5M27402050 по запросу
K0377.30Закаленная стальзакаленные (черный)365435,5M30442254 по запросу
K0377.36Закаленная стальзакаленные (черный)426541,5M36522665 по запросу
K0377.204Алюминийзачищенный6105,6M48410 по запросу
K0377.206Алюминийзачищенный8137,6M610613 по запросу
K0377.2061Алюминийзачищенный10159,6M612615 по запросу
K0377.208Алюминийзачищенный121811,6M814718 по запросу
K0377.210Алюминийзачищенный142213,6M1016822 по запросу
K0377.216Алюминийзачищенный223521,6M16281435 по запросу
K0377.806нержавеющая сталь A4зачищенный8137,6M610613 по запросу
K0377.808нержавеющая сталь A4зачищенный10159,6M812615 по запросу
K0377.810нержавеющая сталь A4зачищенный121811,6M1014718 по запросу
K0377.812нержавеющая сталь A4зачищенный142213,6M1216822 по запросу
K0377.814нержавеющая сталь A4зачищенный162515,6M1418925 по запросу
K0377.816нержавеющая сталь A4зачищенный182817,6M16201028 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33