Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненая.
Опорные поверхности шлифованные.
Указание:При использовании нескольких пластин с координатной сеткой К0800 для соблюдения растрового расстояния требуются соединительные детали. Крепеж осуществляется при помощи 4 пригнанных болтов K0815.1....Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0854 Соединительные элементы 186 kB

Чертежи

Соединительные элементы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAПодходящий
призонный
болт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0854.4001205012K0815.112055 по запросу
K0854.4001605016K0815.116065 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33