제품 그룹
알루미늄 원형 튜브, 슬롯 포함
K1966

알루미늄 원형 튜브, 슬롯 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:자연색 산화 처리요청 시:다른 길이 (L max = 6000mm).
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1966 알루미늄 원형 튜브, 슬롯 포함 129 kB
 비틀림 방지 장치 플라스틱 튜브 커넥터용 기술 정보 958 kB

도면

알루미늄 원형 튜브, 슬롯 포함

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호

모델 1BB1B2DLCAD액세서리가격주문
K1966.0230X500슬롯 있음3,522230500 요청 시
K1966.0230X1000슬롯 있음3,5222301000 요청 시
K1966.0230X2000슬롯 있음3,5222302000 요청 시

품목 정보

원하는 길이가 표시되지 않습니까?


그럼 지금 저희 전문가에게 문의하세요.
최대 배송 길이는 6000mm입니다.

지금 여기에서 주문하세요.