제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성.표면 마무리:검정색.정보:리덕싱 슬리브를 사용하여 작은 튜브를
클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로
다시 장착할 수 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0491 리덕싱 슬리브 사각 234 kB
 열가소성 튜브 연결 시스템 관련 기술 정보 204 kB

도면 (전체 요약)

리덕싱 슬리브 사각

원형 튜브용 리덕싱 슬리브

자세한 정보

도면

원형 튜브용 리덕싱 슬리브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A

BLCAD액세서리가격주문
K0491.03020라운트 튜브용Ø 20,2530,345 요청 시
K0491.03025라운트 튜브용Ø 25,2530,345 요청 시
K0491.03030라운트 튜브용Ø 30,2530,345 요청 시

사각 튜브용 리덕싱 슬리브

자세한 정보

도면

사각 튜브용 리덕싱 슬리브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A

BLCAD액세서리가격주문
K0491.13020사각 튜브용20,530,345 요청 시
K0491.13025사각 튜브용25,530,345 요청 시