제품 그룹
편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K0646

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

핸들 및 스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
정보:플라스틱은 부하가 가해지면 크리프 현상이 발생할 수 있으며(지연), 이는 클램핑력의 감소를 유발할 수 있다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0646 편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸 171 kB

도면 (전체 요약)

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔

자세한 정보

도면

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질본체 색상DD1D2BB1HH1AA1스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0646.1521105스틸검정M518,1922161423,471,579,61,152,5125 요청 시
K0646.1521106스틸검정M618,1922161423,471,579,61,152,5125 요청 시
K0646.2521108스틸검정M827,1113324,216,227,71001101,55170 요청 시
K0646.1531105스테인리스 스틸검정M518,1922161423,471,579,61,152,5125 요청 시
K0646.1531106스테인리스 스틸검정M618,1922161423,471,579,61,152,5125 요청 시
K0646.2531108스테인리스 스틸검정M827,1113324,216,227,71001101,55170 요청 시
K0646.15218405스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 요청 시
K0646.15218406스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 요청 시
K0646.25218408스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 요청 시
K0646.15318405스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 요청 시
K0646.15318406스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 요청 시
K0646.25318408스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 요청 시

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

자세한 정보

도면

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질본체 색상DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0646.1521105X20스틸검정M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 요청 시
K0646.1521105X30스틸검정M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 요청 시
K0646.1521105X40스틸검정M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 요청 시
K0646.1521105X50스틸검정M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 요청 시
K0646.1521106X20스틸검정M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 요청 시
K0646.1521106X30스틸검정M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 요청 시
K0646.1521106X40스틸검정M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 요청 시
K0646.1521106X50스틸검정M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 요청 시
K0646.2521108X25스틸검정M827,1113324,216,227,7100110251,55170 요청 시
K0646.2521108X30스틸검정M827,1113324,216,227,7100110301,55170 요청 시
K0646.2521108X40스틸검정M827,1113324,216,227,7100110401,55170 요청 시
K0646.2521108X50스틸검정M827,1113324,216,227,7100110501,55170 요청 시
K0646.2521110X25스틸검정M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 요청 시
K0646.2521110X30스틸검정M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 요청 시
K0646.2521110X40스틸검정M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 요청 시
K0646.2521110X50스틸검정M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 요청 시
K0646.1531105X20스테인리스 스틸검정M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 요청 시
K0646.1531105X30스테인리스 스틸검정M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 요청 시
K0646.1531105X40스테인리스 스틸검정M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 요청 시
K0646.1531105X50스테인리스 스틸검정M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 요청 시
K0646.1531106X20스테인리스 스틸검정M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 요청 시
K0646.1531106X30스테인리스 스틸검정M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 요청 시
K0646.1531106X40스테인리스 스틸검정M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 요청 시
K0646.1531106X50스테인리스 스틸검정M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 요청 시
K0646.2531108X25스테인리스 스틸검정M827,1113324,216,227,7100110251,55170 요청 시
K0646.2531108X30스테인리스 스틸검정M827,1113324,216,227,7100110301,55170 요청 시
K0646.2531108X40스테인리스 스틸검정M827,1113324,216,227,7100110401,55170 요청 시
K0646.2531108X50스테인리스 스틸검정M827,1113324,216,227,7100110501,55170 요청 시
K0646.2531110X25스테인리스 스틸검정M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 요청 시
K0646.2531110X30스테인리스 스틸검정M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 요청 시
K0646.2531110X40스테인리스 스틸검정M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 요청 시
K0646.2531110X50스테인리스 스틸검정M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 요청 시
K0646.15218405X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 요청 시
K0646.15218405X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 요청 시
K0646.15218405X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 요청 시
K0646.15218405X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 요청 시
K0646.15218406X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 요청 시
K0646.15218406X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 요청 시
K0646.15218406X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 요청 시
K0646.15218406X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 요청 시
K0646.25218408X25스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 요청 시
K0646.25218408X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 요청 시
K0646.25218408X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 요청 시
K0646.25218408X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 요청 시
K0646.25218410X25스틸신호등 빨강 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 요청 시
K0646.25218410X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 요청 시
K0646.25218410X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 요청 시
K0646.25218410X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 요청 시
K0646.15318405X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 요청 시
K0646.15318405X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 요청 시
K0646.15318405X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 요청 시
K0646.15318405X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 요청 시
K0646.15318406X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 요청 시
K0646.15318406X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 요청 시
K0646.15318406X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 요청 시
K0646.15318406X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 요청 시
K0646.25318408X25스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 요청 시
K0646.25318408X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 요청 시
K0646.25318408X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 요청 시
K0646.25318408X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 요청 시
K0646.25318410X25스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 요청 시
K0646.25318410X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 요청 시
K0646.25318410X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 요청 시
K0646.25318410X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2122

암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

K2127

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2120

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

K2125

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

K2123

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

K2128

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

K2126

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

K2121

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0648

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0005

편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>