제품 그룹
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버
K2126

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재질:

스테인레스 스틸 핸들 1.4308.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스테인레스 스틸 힌지 핀과 스터드 나사 1.4305.

표면 마무리:전해질 광택 처리 또는 블라스팅 처리된 핸들
스러스트 와셔, 검정색.
블랭크 힌지 핀과 스터드 나사
정보:조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클랭핑
레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에
이용된다(간섭 영역).
스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의
정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2126 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버 224 kB

도면

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPP표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2126.7512003X10-전해 연마M310,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2126.7512003X15-전해 연마M310,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2126.7512003X30-전해 연마M310,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2126.8512003X10-전해 연마M310,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2126.8512003X15-전해 연마M310,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2126.8512003X30-전해 연마M310,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2126.9512003X10K0647.9512003X10전해 연마M310,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2126.9512003X15K0647.9512003X15전해 연마M310,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2126.9512003X30K0647.9512003X30전해 연마M310,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2126.7512004X10-전해 연마M410,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2126.7512004X15-전해 연마M410,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2126.7512004X30-전해 연마M410,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2126.8512004X10-전해 연마M410,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2126.8512004X15-전해 연마M410,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2126.8512004X30-전해 연마M410,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2126.9512004X10K0647.9512004X10전해 연마M410,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2126.9512004X15K0647.9512004X15전해 연마M410,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2126.9512004X30K0647.9512004X30전해 연마M410,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2126.0512004X15K0647.0512004X15전해 연마M413,88181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K2126.0512004X20K0647.0512004X20전해 연마M413,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2126.0512004X30K0647.0512004X30전해 연마M413,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2126.0512005X20K0647.0512005X20전해 연마M513,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2126.0512005X30K0647.0512005X30전해 연마M513,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2126.0512005X40K0647.0512005X40전해 연마M513,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2126.0512005X50K0647.0512005X50전해 연마M513,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2126.1512005X20K0647.1512005X20전해 연마M516921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2126.1512005X30K0647.1512005X30전해 연마M516921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2126.1512005X40K0647.1512005X40전해 연마M516921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2126.1512005X50K0647.1512005X50전해 연마M516921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2126.1512006X20K0647.1512006X20전해 연마M616921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2126.1512006X30K0647.1512006X30전해 연마M616921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2126.1512006X40K0647.1512006X40전해 연마M616921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2126.1512006X50K0647.1512006X50전해 연마M616921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2126.2512008X25K0647.2512008X25전해 연마M8251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2126.2512008X30K0647.2512008X30전해 연마M8251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2126.2512008X40K0647.2512008X40전해 연마M8251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2126.2512008X50K0647.2512008X50전해 연마M8251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2126.2512010X25K0647.2512010X25전해 연마M10251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2126.2512010X30K0647.2512010X30전해 연마M10251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2126.2512010X40K0647.2512010X40전해 연마M10251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2126.2512010X50K0647.2512010X50전해 연마M10251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2126.7512303X10-블라스팅 처리M310,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2126.7512303X15-블라스팅 처리M310,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2126.7512303X30-블라스팅 처리M310,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2126.8512303X10-블라스팅 처리M310,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2126.8512303X15-블라스팅 처리M310,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2126.8512303X30-블라스팅 처리M310,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2126.9512303X10K0647.9512303X10블라스팅 처리M310,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2126.9512303X15K0647.9512303X15블라스팅 처리M310,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2126.9512303X30K0647.9512303X30블라스팅 처리M310,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2126.7512304X10-블라스팅 처리M410,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2126.7512304X15-블라스팅 처리M410,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2126.7512304X30-블라스팅 처리M410,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2126.8512304X10-블라스팅 처리M410,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2126.8512304X15-블라스팅 처리M410,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2126.8512304X30-블라스팅 처리M410,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2126.9512304X10K0647.9512304X10블라스팅 처리M410,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2126.9512304X15K0647.9512304X15블라스팅 처리M410,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2126.9512304X30K0647.9512304X30블라스팅 처리M410,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2126.0512304X15K0647.0512304X15블라스팅 처리M413,88181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K2126.0512304X20K0647.0512304X20블라스팅 처리M413,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2126.0512304X30K0647.0512304X30블라스팅 처리M413,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2126.0512305X20K0647.0512305X20블라스팅 처리M513,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2126.0512305X30K0647.0512305X30블라스팅 처리M513,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2126.0512305X40K0647.0512305X40블라스팅 처리M513,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2126.0512305X50K0647.0512305X50블라스팅 처리M513,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2126.1512305X20K0647.1512305X20블라스팅 처리M516921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2126.1512305X30K0647.1512305X30블라스팅 처리M516921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2126.1512305X40K0647.1512305X40블라스팅 처리M516921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2126.1512305X50K0647.1512305X50블라스팅 처리M516921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2126.1512306X20K0647.1512306X20블라스팅 처리M616921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2126.1512306X30K0647.1512306X30블라스팅 처리M616921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2126.1512306X40K0647.1512306X40블라스팅 처리M616921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2126.1512306X50K0647.1512306X50블라스팅 처리M616921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2126.2512308X25K0647.2512308X25블라스팅 처리M8251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2126.2512308X30K0647.2512308X30블라스팅 처리M8251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2126.2512308X40K0647.2512308X40블라스팅 처리M8251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2126.2512308X50K0647.2512308X50블라스팅 처리M8251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2126.2512310X25K0647.2512310X25블라스팅 처리M10251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2126.2512310X30K0647.2512310X30블라스팅 처리M10251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2126.2512310X40K0647.2512310X40블라스팅 처리M10251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2126.2512310X50K0647.2512310X50블라스팅 처리M10251133,32418,328,896108501,58350 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2122

암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

K2127

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2120

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

K2125

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

K2123

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

K2128

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

K2121

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0646

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0648

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0005

편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>