- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- 클램핑 레버
- 캠 레버
- K2122
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2127
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버
- K2120
암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2125
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버
- K2123
암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸
- K2128
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버
- K2126
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버
- K2121
암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버
- K0646
편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0648
편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0005
편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0006
편심 레버, 알루미늄, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0788
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0789
편심 레버, 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0645
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0647
편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0645
암나사와 수나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0647
수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0751
플라스틱 압력 디스크와 스틸 잠금 핀이 있는 빠른 잠금장치 패스너가 있는 플라스틱 편심 레버
- K0118
플라스틱 압력 디스크와 스틸 스터드 나사가 있는 엘라스토머 잠금장치가 있는 플라스틱 편심 레버
- K1500
플라스틱 스러스트 와셔가 있는 스틸 클램핑 플러그가 있는 알루미늄 편심 레버
- K2130
편심 레버용 스테인레스 스틸 와셔
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
K2120암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다. 스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다. 재질:알루미늄 캐스팅 핸들 EN AC-46200.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스틸 힌지 핀, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
스틸 스터드 나사, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:검정색 파우더 코팅 핸들, 정밀 구조 또는 신호등 빨강 정밀 구조 스러스트 와셔, 검정색. 청색 피막 처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸 힌지 핀, 스터드 나사정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다. 이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
암나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 주문 번호 오래됨 KIPP | 구성품 재질 | 본체 색상 | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2120.7501103 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8501103 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9501103 | K0005.9501103 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.7501104 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8501104 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9501104 | K0005.9501104 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.0501104 | K0005.0501104 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501105 | K0005.0501105 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.1501105 | K0005.1501105 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501106 | K0005.1501106 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.2501108 | K0005.2501108 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.7511103 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8511103 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9511103 | K0005.9511103 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.7511104 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8511104 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9511104 | K0005.9511104 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.0511104 | K0005.0511104 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511105 | K0005.0511105 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.1511105 | K0005.1511105 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511106 | K0005.1511106 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.2511108 | K0005.2511108 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.7501403 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8501403 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9501403 | K0005.9501403 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.7501404 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8501404 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9501404 | K0005.9501404 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.0501404 | K0005.0501404 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501405 | K0005.0501405 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.1501405 | K0005.1501405 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501406 | K0005.1501406 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.2501408 | K0005.2501408 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.7511403 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8511403 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9511403 | K0005.9511403 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.7511404 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8511404 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9511404 | K0005.9511404 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.0511404 | K0005.0511404 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511405 | K0005.0511405 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.1511405 | K0005.1511405 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511406 | K0005.1511406 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.2511408 | K0005.2511408 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | |
|
암나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 알루미늄 편심 레버 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 주문 번호 오래됨 KIPP | 구성품 재질 | 본체 색상 | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 스트로크 S | L | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2120.7501103X10 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7501103X15 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7501103X30 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8501103X10 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8501103X15 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8501103X30 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9501103X10 | K0005.9501103X10 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9501103X15 | K0005.9501103X15 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9501103X30 | K0005.9501103X30 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.7501104X10 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7501104X15 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7501104X30 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8501104X10 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8501104X15 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8501104X30 | - | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9501104X10 | K0005.9501104X10 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9501104X15 | K0005.9501104X15 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9501104X30 | K0005.9501104X30 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.0501104X15 | K0005.0501104X15 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501104X20 | K0005.0501104X20 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501104X30 | K0005.0501104X30 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501105X20 | K0005.0501105X20 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501105X30 | K0005.0501105X30 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501105X40 | K0005.0501105X40 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501105X50 | K0005.0501105X50 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.1501105X20 | K0005.1501105X20 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501105X30 | K0005.1501105X30 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501105X40 | K0005.1501105X40 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501105X50 | K0005.1501105X50 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501106X20 | K0005.1501106X20 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501106X30 | K0005.1501106X30 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501106X40 | K0005.1501106X40 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501106X50 | K0005.1501106X50 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.2501108X25 | K0005.2501108X25 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501108X30 | K0005.2501108X30 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501108X40 | K0005.2501108X40 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501108X50 | K0005.2501108X50 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501110X25 | K0005.2501110X25 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501110X30 | K0005.2501110X30 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501110X40 | K0005.2501110X40 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501110X50 | K0005.2501110X50 | 스틸 | 검정 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.7511103X10 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7511103X15 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7511103X30 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8511103X10 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8511103X15 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8511103X30 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9511103X10 | K0005.9511103X10 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9511103X15 | K0005.9511103X15 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9511103X30 | K0005.9511103X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.7511104X10 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7511104X15 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7511104X30 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8511104X10 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8511104X15 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8511104X30 | - | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9511104X10 | K0005.9511104X10 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9511104X15 | K0005.9511104X15 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9511104X30 | K0005.9511104X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.0511104X15 | K0005.0511104X15 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511104X20 | K0005.0511104X20 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511104X30 | K0005.0511104X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511105X20 | K0005.0511105X20 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511105X30 | K0005.0511105X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511105X40 | K0005.0511105X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511105X50 | K0005.0511105X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.1511105X20 | K0005.1511105X20 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511105X30 | K0005.1511105X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511105X40 | K0005.1511105X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511105X50 | K0005.1511105X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511106X20 | K0005.1511106X20 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511106X30 | K0005.1511106X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511106X40 | K0005.1511106X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511106X50 | K0005.1511106X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.2511108X25 | K0005.2511108X25 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511108X30 | K0005.2511108X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511108X40 | K0005.2511108X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511108X50 | K0005.2511108X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511110X25 | K0005.2511110X25 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511110X30 | K0005.2511110X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511110X40 | K0005.2511110X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511110X50 | K0005.2511110X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.7501403X10 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7501403X15 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7501403X30 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8501403X10 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8501403X15 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8501403X30 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9501403X10 | K0005.9501403X10 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9501403X15 | K0005.9501403X15 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9501403X30 | K0005.9501403X30 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.7501404X10 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7501404X15 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7501404X30 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8501404X10 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8501404X15 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8501404X30 | - | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9501404X10 | K0005.9501404X10 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9501404X15 | K0005.9501404X15 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9501404X30 | K0005.9501404X30 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.0501404X15 | K0005.0501404X15 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501404X20 | K0005.0501404X20 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501404X30 | K0005.0501404X30 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501405X20 | K0005.0501405X20 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501405X30 | K0005.0501405X30 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501405X40 | K0005.0501405X40 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0501405X50 | K0005.0501405X50 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.1501405X20 | K0005.1501405X20 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501405X30 | K0005.1501405X30 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501405X40 | K0005.1501405X40 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501405X50 | K0005.1501405X50 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501406X20 | K0005.1501406X20 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501406X30 | K0005.1501406X30 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501406X40 | K0005.1501406X40 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1501406X50 | K0005.1501406X50 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.2501408X25 | K0005.2501408X25 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501408X30 | K0005.2501408X30 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501408X40 | K0005.2501408X40 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501408X50 | K0005.2501408X50 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501410X25 | K0005.2501410X25 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501410X30 | K0005.2501410X30 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501410X40 | K0005.2501410X40 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2501410X50 | K0005.2501410X50 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.7511403X10 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7511403X15 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7511403X30 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8511403X10 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8511403X15 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8511403X30 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9511403X10 | K0005.9511403X10 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9511403X15 | K0005.9511403X15 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9511403X30 | K0005.9511403X30 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.7511404X10 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7511404X15 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.7511404X30 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2120.8511404X10 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8511404X15 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.8511404X30 | - | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2120.9511404X10 | K0005.9511404X10 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9511404X15 | K0005.9511404X15 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.9511404X30 | K0005.9511404X30 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2120.0511404X15 | K0005.0511404X15 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511404X20 | K0005.0511404X20 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511404X30 | K0005.0511404X30 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511405X20 | K0005.0511405X20 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511405X30 | K0005.0511405X30 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511405X40 | K0005.0511405X40 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.0511405X50 | K0005.0511405X50 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2120.1511405X20 | K0005.1511405X20 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511405X30 | K0005.1511405X30 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511405X40 | K0005.1511405X40 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511405X50 | K0005.1511405X50 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511406X20 | K0005.1511406X20 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511406X30 | K0005.1511406X30 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511406X40 | K0005.1511406X40 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.1511406X50 | K0005.1511406X50 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2120.2511408X25 | K0005.2511408X25 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511408X30 | K0005.2511408X30 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511408X40 | K0005.2511408X40 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511408X50 | K0005.2511408X50 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511410X25 | K0005.2511410X25 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511410X30 | K0005.2511410X30 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511410X40 | K0005.2511410X40 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2120.2511410X50 | K0005.2511410X50 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|