제품 그룹
암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸
K2123

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재질:

스틸 핸들 1.0401.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.
스틸 스터드 나사, 강도 등급 5.8.

표면 마무리:핸들 및 스터드 나사 청색 피막처리.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2123_Datasheet_32210__--ko 189 kB

도면 (전체 요약)

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

암나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크

자세한 정보

도면

암나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPPDD1D2BB1HH1AA1스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2123.1502205K0788.1502205M516921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2123.1502206K0788.1502206M616921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2123.2502208K0788.2502208M8251133,32418,328,8961081,58350 요청 시

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 스틸 편심 레버

자세한 정보

도면

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 스틸 편심 레버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPPDD1D2BB1HH1AA1L클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
스트로크
S
CAD액세서리가격주문
K2123.1502205X20K0788.1502205X20M516921,51514,722,270,479,22041201,2 요청 시
K2123.1502205X30K0788.1502205X30M516921,51514,722,270,479,23041201,2 요청 시
K2123.1502205X40K0788.1502205X40M516921,51514,722,270,479,24041201,2 요청 시
K2123.1502205X50K0788.1502205X50M516921,51514,722,270,479,25041201,2 요청 시
K2123.1502206X20K0788.1502206X20M616921,51514,722,270,479,22041201,2 요청 시
K2123.1502206X30K0788.1502206X30M616921,51514,722,270,479,23041201,2 요청 시
K2123.1502206X40K0788.1502206X40M616921,51514,722,270,479,24041201,2 요청 시
K2123.1502206X50K0788.1502206X50M616921,51514,722,270,479,25041201,2 요청 시
K2123.2502208X25K0788.2502208X25M8251133,32418,328,8961082583501,5 요청 시
K2123.2502208X30K0788.2502208X30M8251133,32418,328,8961083083501,5 요청 시
K2123.2502208X40K0788.2502208X40M8251133,32418,328,8961084083501,5 요청 시
K2123.2502208X50K0788.2502208X50M8251133,32418,328,8961085083501,5 요청 시
K2123.2502210X25K0788.2502210X25M10251133,32418,328,8961082583501,5 요청 시
K2123.2502210X30K0788.2502210X30M10251133,32418,328,8961083083501,5 요청 시
K2123.2502210X40K0788.2502210X40M10251133,32418,328,8961084083501,5 요청 시
K2123.2502210X50K0788.2502210X50M10251133,32418,328,8961085083501,5 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2122

암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

K2127

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2120

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

K2125

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

K2128

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

K2126

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

K2121

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0646

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0648

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0005

편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>