Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
K1761

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω. Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1L2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1761.11080321Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-325560858091008076102-65 su richiesta
K1761.11100321Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-3255608510091008076125-70 su richiesta
K1761.11125321Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-3255608512591008076150-80 su richiesta
K1761.11160401Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-40758011016011140105-195-130 su richiesta
K1761.11200401Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-40758011020011140105-235-160 su richiesta
K1761.1108032Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente383255608580910080761027865 su richiesta
K1761.1110032Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente3632556085100910080761258670 su richiesta
K1761.1112532Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente403255608512591008076150102,580 su richiesta
K1761.1116040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente5440758011016011140105-195134130 su richiesta
K1761.1120040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente5440758011020011140105-235154160 su richiesta
K1761.11080322Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente383255608580910080761027865 su richiesta
K1761.11100322Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente3632556085100910080761258670 su richiesta
K1761.11125322Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente403255608512591008076150102,580 su richiesta
K1761.11160402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente5440758011016011140105-195134130 su richiesta
K1761.11200402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente5440758011020011140105-235154160 su richiesta