Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
K1767

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1767 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media 430 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1767.100401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-4060-85100913010080-250 su richiesta
K1767.125401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-4060-85125915510080-250 su richiesta
K1767.160501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-50807511016011202140105-550 su richiesta
K1767.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-50807511020011245140105-800 su richiesta
K1767.10040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere454060-8510091301008095250 su richiesta
K1767.12540Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere484060-85125915510080110,5250 su richiesta
K1767.16050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere6350807511016011202140105143550 su richiesta
K1767.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere7050807511020011245140105170800 su richiesta
K1767.100402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere454060-8510091301008095250 su richiesta
K1767.125402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere484060-85125915510080110,5250 su richiesta
K1767.160502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere6350807511016011202140105143550 su richiesta
K1767.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere7050807511020011245140105170800 su richiesta