Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli elementi di sostegno vengono utilizzati durante la lavorazione del pezzo per evitare vibrazioni e flessioni sul pezzo. Gli elementi di sostegno a vite possono essere montati in orizzontale o in verticale. Le due opzioni di montaggio consentono un posizionamento salvaspazio nei dispositivi di serraggio.
La chiusura idraulica può essere combinata o effettuata separatamente con un bloccaggio idraulico.
Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 500 bar.
- Carico ammissibile a 500 bar: 9 kN
- Pressione minima dell'olio: 100 bar.
- Coppia di serraggio massima: 60 Nm.
Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Applicazione sempre tramite la forza della molla.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale.
- Bloccaggio separato/combinato durante ciclo di serraggio.
- Guarnizione Kantseal montata.
Fornituran. 1 Tenuta Kantseal inclusa.Nota disegno:
1) Profilo di installazione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1854_B Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma B, applicazione tramite molla 470 kB
 Nota tecnica per elementi di serraggio idraulici 150 kB

Disegni

Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma B, applicazione tramite molla
Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma B, applicazione tramite molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Forza elastica
minima
(N)
Forza elastica
F max.
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1854.160823062B168canali forati28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 su richiesta