Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito. Il diametro del foro di centraggio e le superfici di scorrimento sono rettificati.Nota:Con l'ausilio dei tasselli a espansione, è possibile ad es. posizionare le piastre modulari sui tavoli con cave a T (figura). Le piastre da posizionare devono presentare due fori adatti al gambo estensibile.
La vite a espansione ha un esagono incassato continuo e può essere pertanto utilizzata da entrambi i lati.
Nota disegno:
1) Piastra modulare
2) Staffa di bloccaggio
3) Tavola della macchina
4) Tassello a espansione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0356 Posizionatore espansibile 323 kB

Disegni

Posizionatore espansibile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDBB1B2Diametro
consigliato
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0356.1610A161020-16,01 ±0,01 su richiesta
K0356.1612A161222-16,01 ±0,01 su richiesta
K0356.1614B1614161816,01 ±0,01 su richiesta
K0356.2024B2024283220,01 ±0,01 su richiesta