K0292Perno d'appoggio in acciaio, temprato e rettificato, senza... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato. Superficie di appoggio senza centraggio.Nota:Se si utilizzano più perni d'appoggio, rettificare leggermente i perni per regolare l'altezza d'appoggio. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0292.041 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 0,7 | 1,2 |  | | su richiesta | | K0292.042 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 0,7 | 1,2 |  | | su richiesta | | K0292.04 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,7 | 1,2 |  | | su richiesta | | K0292.061 | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 0,9 | 1,5 |  | | su richiesta | | K0292.06 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 0,9 | 1,5 |  | | su richiesta | | K0292.08 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 |  | | su richiesta | | K0292.081 | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 |  | | su richiesta | | K0292.10 | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 |  | | su richiesta | | K0292.101 | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 |  | | su richiesta | | K0292.12 | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 |  | | su richiesta | | K0292.122 | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 |  | | su richiesta | | K0292.123 | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 |  | | su richiesta | | K0292.16 | 30 | 16 | 25 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0292.164 | 30 | 16 | 40 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0292.165 | 30 | 16 | 50 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0292.166 | 30 | 16 | 65 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0292.20 | 30 | 20 | 80 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0292.201 | 30 | 20 | 100 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0292.202 | 40 | 20 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 |  | | su richiesta | | K0292.203 | 40 | 20 | 32 | 20 | 3,2 | 3,2 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|